I piedini scorrevoli a sella, chiamati anche basi a sella, si installano attorno ai tubi. Sono progettati per facilitare il movimento e al contempo proteggere le superfici dai graffi. Realizzati in acrilonitrile butadiene stirene (ABS), presentano una base in feltro che scorre agevolmente su diverse superfici. Il collegamento al tubo ha la forma di una sella, la base è rettangolare.
I nostri piedini scorrevoli a sella sono disponibili in due colori: trasparente e nero.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro tubo | Lunghezza totale | Colore | Altezza totale | Acquista | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,8594 € - 0,8594 € | 5421 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.748 in
19.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Trasparente
|
0.335 in
8.5 mm
|
||||||
551136 | 1,1634 € - 1,1634 € | 9466 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.126 in
28.6 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Trasparente
|
0.335 in
8.5 mm
|
|||||
0,8014 € - 0,8014 € | 3904 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Trasparente
|
0.335 in
8.5 mm
|
||||||
0,409 € - 0,409 € | 9137 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.512 in
13.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nero
|
0.295 in
7.5 mm
|
||||||
0,6093 € - 0,6093 € | 4969 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
Trasparente
|
0.335 in
8.5 mm
|
||||||
1,0087 € - 1,0087 € | 9281 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.795 in
20.2 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
Trasparente
|
0.354 in
9.0 mm
|
||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare