Bellows are used in applications that demand flexibility, sealing, and protection. They are used for joints and are available for double joints. Designed to expand and contract in response to movement and pressure changes.
It can account for thermal expansion, vibration, misalignment, and other variables that might cause stress or damage to the linked parts. They shield the application from dirt, dust, moisture, and other pollutants, assuring longevity. They can be filled with grease to provide friction bearings with long-term lubrication.
It should be tied at both ends with two cable ties (not included). They are commonly used in the automotive, HVAC, and manufacturing industries.
Material: PVC, Rubber
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | l1 | Materiale | Tipo giunto | d1 | Per giunti di diam esterno | d2 | Acquista | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
45.0
|
Gomma
|
Single universal joint
|
20.5
|
22.0
|
40.0
|
|||||
8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
56.0
|
Gomma
|
Single universal joint
|
27.5
|
29.0
|
52.0
|
|||||
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
34.0
|
Gomma
|
Single universal joint
|
15.0
|
16.0
|
28.0
|
|||||
3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
95.0
|
Gomma
|
Single universal joint
|
45.0
|
47.0
|
84.0
|
|||||
12,00 € - 16,00 € | In produzione |
55.0
|
PVC
|
Double universal joint
|
16.0
|
16.0
|
35.0
|
||||
12,74 € - 16,99 € | In produzione |
80.0
|
PVC
|
Double universal joint
|
28.0
|
28.0
|
51.0
|
||||
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
72.0
|
Gomma
|
Single universal joint
|
35.5
|
37.0
|
66.0
|
|||||
12,50 € - 16,67 € | In produzione |
70.0
|
PVC
|
Double universal joint
|
24.0
|
25.0
|
44.0
|
||||
14,00 € - 18,66 € | In produzione |
90.0
|
PVC
|
Double universal joint
|
32.0
|
32.0
|
62.0
|
||||
In produzione |
65.0
|
Gomma
|
Single universal joint
|
30.5
|
32.0
|
56.0
|
|||||
51 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
50.0
|
Gomma
|
Single universal joint
|
24.5
|
26.0
|
48.0
|
|||||
36 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
40.0
|
Gomma
|
Single universal joint
|
16.5
|
18.0
|
32.0
|
|||||
18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
108.0
|
Gomma
|
Single universal joint
|
50.0
|
52.0
|
92.0
|
|||||
18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
82.0
|
Gomma
|
Single universal joint
|
40.0
|
42.0
|
75.0
|
|||||
12,11 € - 16,14 € | 53 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
65.0
|
PVC
|
Double universal joint
|
20.0
|
22.0
|
36.0
|
||||
55 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
122.0
|
Gomma
|
Single universal joint
|
56.0
|
58.0
|
100.0
|
|||||
14,76 € - 19,68 € | 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
155.0
|
PVC
|
Double universal joint
|
50.0
|
50.0
|
90.0
|
||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare