I tappi di servizio per tubi flessibili evitano la costosa dispersione di oli e prodotti chimici durante la manutenzione e la riparazione di tubi flessibili e rigidi. La gomma è resistente e riutilizzabile. L'applicazione non richiede utensili, basta premere e girare.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Tipo prodotto | Dimensione minima | Dimensione massima | Acquista | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,0894 € - 8,5251 € | In produzione |
Piccolo
|
0.040 in
1 mm
|
0.400 in
10.2 mm
|
|||||||
13,7497 € - 15,2774 € | 291 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Assortiti
|
0.040 in
1 mm
|
1.700 in
43.2 mm
|
|||||||
17,3263 € - 24,2569 € | 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Medio
|
0.160 in
4.1 mm
|
0.910 in
23.1 mm
|
|||||||
24,4233 € - 34,1927 € | In produzione |
Grande
|
0.470 in
11.9 mm
|
1.700 in
43.2 mm
|
|||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare