These Uniforce Clamps can clamp two pieces with an equivalent clamping action with a single clamp. It is exceptionally strong, durable, and versatile. They can withstand big loads and high pressure without sacrificing performance.
It is very effective for clamping many workpieces. They are small and easy to include in fixtures due to the use of tapped holes and slots. It can be used to clamp circular bars as long as the jaw's centre line is above the workpiece's centre line. Used in industries such as construction metalworking or precision machining.
Material: Aluminium
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | l1 | w1 | h3 | h2 | d1 | h1 | d2 | Bestellen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 70,30 - € 82,71 | 2 Op voorraad |
31.7
|
24.8
|
12.7
|
25.40
|
20.8
|
25.9
|
M8
|
|||
€ 184,02 - € 216,49 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
63.5
|
49.7
|
25.4
|
50.80
|
41.2
|
51.5
|
M16
|
|||
€ 120,81 - € 142,13 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
47.6
|
37.3
|
19.0
|
38.10
|
30.8
|
38.6
|
M12
|
|||
€ 76,81 - € 90,37 | 8 Op voorraad |
11.9
|
9.1
|
4.7
|
9.50
|
7.9
|
9.7
|
M2.5
|
|||
€ 73,09 - € 85,99 | 28 Op voorraad |
23.8
|
18.6
|
9.5
|
19.05
|
16.1
|
19.0
|
M6
|
|||
€ 76,81 - € 90,37 | 9 Op voorraad |
8.1
|
6.1
|
3.6
|
6.40
|
5.3
|
6.9
|
M2.5
|
|||
€ 71,93 - € 84,62 | 17 Op voorraad |
15.9
|
12.3
|
5.6
|
12.70
|
10.4
|
14.5
|
M4
|
|||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan