These Spring Plungers - Pin - Slotted are used for positioning, indexing, applying pressure, lifting off, and locking. They are made of three parts: a threaded body, a plunger pin, and a spring mechanism. The plunger's spring provides force to hold the plunger in either the extended or retracted position.
Commonly used for precise alignment and secure positioning of components. Extending or retracting the plunger pin can lock or release a component, ensuring accurate alignment and preventing unintended movement. When the plunger pin is extended, it locks into place, preventing the component from being accidentally moved or dislodged.
It is simple to install and use and is designed to handle high stress and pressure. The threaded body makes it easy to integrate into existing systems or buildings. The plunger pin can be easily extended or retracted using manual force by push fitting, allowing for quick adjustments or changes in position. It can withstand temperatures up to 250ºC and is commonly used in industry sectors such as machine and fixture design, electronics, medical and lighting equipment.
Material: Stainless Steel, Black Steel
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | l1 | Materiaal | Slag s1 | Veerbelasting | n1 | d1 | d2 | Bestellen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 1,40 - € 2,16 | 54 Op voorraad |
12.0
|
Zwart staal
|
2.0
|
Normal
|
0.8
|
M5
|
2.4
|
|||
€ 1,36 - € 2,09 | 21 Op voorraad |
14.0
|
Zwart staal
|
2.0
|
Normal
|
1.0
|
M6
|
2.7
|
|||
€ 2,62 - € 4,03 | 138 Op voorraad |
22.0
|
Zwart staal
|
3.5
|
Normal
|
2.0
|
M12
|
6.2
|
|||
€ 11,58 - € 17,82 | 40 Op voorraad |
34.0
|
Zwart staal
|
8.0
|
Normal
|
3.0
|
M24
|
13.0
|
|||
€ 3,14 - € 4,83 | 11 Op voorraad |
22.0
|
Zwart staal
|
3.5
|
Increased
|
2.0
|
M12
|
6.2
|
|||
€ 3,32 - € 5,11 | 8 Op voorraad |
14.0
|
RVS
|
2.0
|
Normal
|
1.0
|
M6
|
2.7
|
|||
€ 3,68 - € 5,66 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
14.0
|
RVS
|
2.0
|
Increased
|
1.0
|
M6
|
2.7
|
|||
€ 19,09 - € 29,37 | 30 Op voorraad |
34.0
|
RVS
|
8.0
|
Normal
|
3.0
|
M24
|
13.0
|
|||
€ 12,77 - € 19,65 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
30.0
|
RVS
|
6.5
|
Increased
|
2.5
|
M20
|
10.0
|
|||
€ 4,24 - € 6,52 | 84 Op voorraad |
24.0
|
Zwart staal
|
4.5
|
Normal
|
2.0
|
M16
|
8.5
|
|||
€ 7,30 - € 11,23 | 31 Op voorraad |
30.0
|
Zwart staal
|
6.5
|
Normal
|
2.5
|
M20
|
10.0
|
|||
€ 1,38 - € 2,13 | 50 Op voorraad |
14.0
|
Zwart staal
|
2.0
|
Increased
|
1.0
|
M6
|
2.7
|
|||
€ 3,32 - € 5,11 | 150 Op voorraad |
9.0
|
RVS
|
1.5
|
Normal
|
0.6
|
M4
|
1.8
|
|||
€ 6,62 - € 10,18 | 123 Op voorraad |
22.0
|
RVS
|
3.5
|
Normal
|
2.0
|
M12
|
6.2
|
|||
€ 4,71 - € 7,24 | 1 Op voorraad |
16.0
|
RVS
|
2.0
|
Increased
|
1.2
|
M8
|
3.8
|
|||
€ 7,02 - € 10,80 | 2 Op voorraad |
22.0
|
RVS
|
3.5
|
Increased
|
2.0
|
M12
|
6.2
|
|||
€ 1,33 - € 2,04 | 75 Op voorraad |
9.0
|
Zwart staal
|
1.5
|
Normal
|
0.6
|
M4
|
1.8
|
|||
€ 1,74 - € 2,67 | 135 Op voorraad |
19.0
|
Zwart staal
|
2.5
|
Normal
|
1.5
|
M10
|
4.5
|
|||
€ 2,09 - € 3,21 | 21 Op voorraad |
19.0
|
Zwart staal
|
2.5
|
Increased
|
1.5
|
M10
|
4.5
|
|||
€ 7,86 - € 12,09 | 20 Op voorraad |
30.0
|
Zwart staal
|
6.5
|
Increased
|
2.5
|
M20
|
10.0
|
|||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan