Menü Suche

Kappen mit Zuglasche 15.6 mm 25.5 mm PE-LD Gelb

Diese Kappen mit Zuglasche bieten hohe Zugfestigkeit, Zähigkeit und Flexibilität. Ihr Design bietet eine größere Kontaktfläche und sie benötigen daher weniger Griffkraft. Die Innenlippe verhindert das Eindringen von Schmutz, Verunreinigungen und auslaufenden Flüssigkeiten. Sie sind gelb und aus Polyethylen mit geringer Dichte (PE-LD).
Artikelnr:

20594763

In Produktion Weitere Informationen finden Sie auf Delivery & returns
Leider sind keine Preisinformationen verfügbar. Rufen Sie bitte unseren Kundendienst unter +43 (0) 1-3649330 an oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.at
Verpackungseinheit (VPE): 4000

Bestelleinheit: VPE 4000

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
d 15.6 mm
h 25.5 mm
H 41.5 mm
Farbe Gelb
Hauptmaterial Polyethylen mit geringer Dichte
Zolltarifnummer 3923509000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns