Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Kappen und Stopfen für Hydraulikanwendungen

 (20 Produktgruppen)


O-Ring-Kappen PCR

O-Ring-Kappen sind speziell für den Schutz der Stifte von Magnetventilen konzipiert. Die einfach zu montierende Kappe umschließt die Stifte und sichert sie im geformten Innenrand.

Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRCFSTPCR

Stopfen für Schnellverbinder PCR

Dieser Schutzstopfen für Schnellverbinder ist mit einer Ringlasche ausgestattet, die nach dem Einsetzen die Wand des Verbindungsstücks abdeckt. Der Stopfen lässt sich durch Ziehen an der Ringlasche einfach wieder entfernen. Er bietet idealen Schutz vor Verunreinigungen wie Staub, Schmutz, Feuchtigkeit und möglichen Leckagen von Hydraulikflüssigkeit während der Lagerung und des Transports. Er entspricht den SAE J2044-Standards für Kraftstoffsystemverbindungen.

Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRQCMPCR

Schnappbefestigungsstopfen PCR

Schnappbefestigungsstopfen bieten effektiven Schutz vor Verunreinigungen wie Schmutz, Staub und Feuchtigkeit während der Fertigung, Lagerung und des Transports und eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen. Durch einen leichten Druck rastet der Stopfen mithilfe der integrierten Rippe ein und lässt sich so leicht anbringen und entfernen. Das Kreuzschlitz-Feature ermöglicht die Entfernung mit einem Werkzeug, das den Stopfen herausdreht.

Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRTFUPPCR

Schmiernippel-Kappen

Schmiernippel-Kappen sollen Schmiernippel vor Staub, Feuchtigkeit, Schmutz und anderen Verunreinigungen schützen. Unser Sortiment bietet eine Auswahl an Kappen mit oder ohne Lasche, um das Entfernen zu erleichtern. Das Design der Kappe bietet eine Auswahl an gerändelten oder ungerändelten Köpfen für einfaches Greifen. Diese Schmiernippelkappen können auch als optischer Indikator dafür verwendet werden, ob die Armatur geschmiert wurde.

Sie sind eine wirtschaftliche Lösung, die sich schnell und einfach installieren und entfernen lässt.

Wird bei Flüssigkeitsübertragungsanwendungen mit Schmiernippeln verwendet.

  • Zum Schutz vor Staub, Feuchtigkeit, Schmutz und anderen Verunreinigungen.
  • Schnell und einfach zu installieren und zu entfernen.
  • Geeignet für den Einsatz in Maschinen, Geräten, Fahrzeugen und allen Anwendungen, bei denen Schmiernippel verwendet werden.
Material: TPE, PE-LD, LDPE
Farbe: Schwarz, Rot, Gelb
Material Entflammbarkeitsklasse:

O-Ring-Kappen

Unser Sortiment an O-Ring-Kappen wurde zum Schutz von ORF-Gewinden in Hydraulikverbindungen entwickelt.

Das Design dieser Kappen zeichnet sich durch eine größere Gesamtlänge für zusätzlichen Schutz vor dem Eindringen von Schmutz und anderen Verunreinigungen aus. Außerdem verfügen sie über einen eingeformten Sicherungsring im Boden, der unter dem Bund des Anschlusses einrastet, damit die Kappe während Transport und Bearbeitung sicher an ihrem Platz bleibt.

Unser Sortiment ist sowohl für UNF- als auch für JIC-Gewindegrößen geeignet.

  • Entwickelt für den Schutz von ORF-Gewinden in Hydraulikverbindungen.
  • Die größere Gesamtlänge sorgt für zusätzlichen Schutz.
  • Geeignet für UNF- und JIC-Gewinde.
Material: PE-LD, LDPE
Farbe: Schwarz, Blau
Material Entflammbarkeitsklasse:

Schutzstopfen für Ringstutzen

Schutzstopfen für Ringstutzen schützen Ringstutzen vor Schäden und Flüssigkeitsrückständen. Sie sind robust und für Hydraulik- und Flüssigkeitssysteme geeignet. Können mit oder ohne Lasche geliefert werden. Passend für hydraulische Ringstutzen nach DIN 7642, Form B und E.Zum Schutz vor Beschädigung, Verschleiß und dem Eindringen von Schmutz oder Feuchtigkeit entwickelt.Bieten einen sicheren Sitz auf Ringstutzen gemäß DIN 7642 B/E und bilden eine zuverlässige Dichtfläche, um Leckagen zu verhindern.Können in Anwendungen in der Automobilindustrie oder in Industriemaschinen eingesetzt werden. Material: LDPE - PIR, LDPE Farbe: Natur Seriennummer: SR1016

Schnellverschluss-Kappen

Schnellverschlusskappen sind für Stopfen der Serien ISO A und ISO B ausgelegt. Sie schützen Schläuche, Armaturen und Rohre vor Verschmutzung, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion. Sie können Temperaturen von -40 C bis zu 135 C standhalten.Eine Schnellverschlusskappe, die in hydraulischen Anwendungen verwendet wird. Das Innengewinde eignet sich zum Schutz von Schnellkupplungen nach ISO 7241-1 Serien A und B.

  • Bleibt am Schlauch befestigt.
  • Schützt vor dem Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit und ist korrosionsbeständig.
Material: TPE Farbe: Blau, Grün, Gelb, Rot Seriennummer: SR1181

Anti-Vibrationsstopfen - LDPE

Anti-Vibrations-Stopfen für BSP-Gewinde sind dazu bestimmt, Vibrationen und Geräusche in mechanischen Systemen zu verringern. Spezielle Einkerbungen am Gewinde verhindern, dass der Stopfen sich bei Vibration löst. Außerdem sorgen sie für einen guten Halt im Rohr.

  • Designed to be a reliable and efficient solution for reducing and dampening vibrations.
  • It is used with BSP hydraulic fittings.
  • Used in industries such as machinery, electronics, and automotive.
Material: LDPE Farbe: Transparent Seriennummer: SR6112

Schlauchstopfen mit zentraler Abziehlasche

Schlauchstopfen mit zentraler Abziehlasche sind zum Verschließen und Abdichten von Schlauchenden gedacht. Sie haben Rippen, die einen festen Sitz beim Verschließen von Hydraulikleitungen gewährleisten, ohne diese zu dehnen. Sie zeichnen sich durch eine hohe Zugfestigkeit, Zähigkeit und Flexibilität aus.

Die innen liegende, zentral angeordnete Abziehlasche ermöglicht ein einfaches Einsetzen und Herausziehen des Stopfens und macht ihn zu einer unkomplizierten Alternative. Außerdem ermöglicht die konische Form das Verschließen zahlreicher Innendurchmesser. Der feste Sitz und die sichere Abdichtung des Stopfens verhindern effektiv das Eindringen von Staub, Schmutz und anderen Verunreinigungen in den Schlauch. Dies trägt zum Schutz der internen Komponenten bei und garantiert eine optimale Leistung.

Wird häufig im Baugewerbe, in der Automobilindustrie und in der Landwirtschaft eingesetzt.

  • Zeichnet sich durch eine hohe Zugfestigkeit, Zähigkeit und Flexibilität aus.
  • Verfügt über Rippen, die einen festen Sitz beim Verschließen von Hydraulikleitungen gewährleisten, ohne diese zu dehnen.
  • Die konische Form ermöglicht das Verschließen zahlreicher Innendurchmesser.
Material: EVA Farbe: Gelb Seriennummer: SR6111

Hohlschrauben-Kappen

Hohlschraubenkappen sind Schutzkappen mit einer Sicherungsscheibe, die Hohlschrauben vor Schmutz und Beschädigung schützen. Gleichzeitig sichert der Ring die Kappe an der Hohlschraube. Sie sind leicht zu greifen, auch mit Handschuhen. Ideal für Schutz und Sicherung während Montage, Lagerung und Transport.Schutzkappe und Sicherungsscheibe in einem. Diese Hohlschrauben-Kappen halten während Montage, Lagerung und Transport alles zusammen.

  • Schützt vor Beschädigung und dem Eindringen von Schmutz.
  • Einfache Handhabung, auch mit Schutzhandschuhen.
Material: LDPE Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1083

Laschenstopfen für DKO-Verschraubungen

Laschenstopfen für DKO-Verschraubungen schützen DKO-Verschraubungen während des Transports, der Lagerung und der Verarbeitung, indem sie Beschädigungen und Verunreinigungen verhindern. Das flexible Ende passt sicher in die DKO-Drehmutter. Eine seitliche Zuglasche ermöglicht ein einfaches Entfernen.Schützen DKO-Verschraubungen während des Transport, der Lagerung und der Verarbeitung vor Beschädigungen und Verunreinigungen.Das flexible Ende passt fest in die DKO-Drehmutter, und die seitliche Zuglasche ermöglicht ein einfaches Entfernen.Werden häufig verwendet, um die Anforderungen von Branchen wie der Automobilindustrie, der Fertigungsindustrie und dem Maschinenbau zu erfüllen. Material: LDPE Farbe: Rot, Gelb Seriennummer: SR1121

Stopfen für Schnellverbinder

Stopfen für Schnellverbinder sind so konzipiert, dass sie den SAE J2044-12-Anschlüssen für Kraftstoffsysteme entsprechen. Der Verbinder bietet Schutz vor dem Eindringen von Verunreinigungen oder möglichen Flüssigkeitslecks.

Die Ringlasche ist so konzipiert, dass sie die Wand des Verbinders im eingebauten Zustand bedeckt und zum einfachen und schnellen Entfernen herausgezogen werden kann.

  • Die Ringlasche ist so konstruiert, dass sie die Wand des Verbinders abdeckt, wenn dieser montiert ist.
  • Ermöglicht schnelles und einfaches Anschließen von Kabeln, ohne dass spezielle Werkzeuge oder Geräte benötigt werden.
  • Verwendet in Industrie-, HVAC- und Sanitäranwendungen.
Material: PE-LD
Farbe: Gelb
Material Entflammbarkeitsklasse:

Ezeplugs

Ezeplugs sind zum Verschließen und Sichern von Gewindebohrungen gedacht. Sie verfügen über eine zentrale oder seitliche Zuglasche zum einfachen Einsetzen und Herausnehmen. Erhältlich in verschiedenen Größen; sie können über 25 Zoll- oder metrische Gewindegrößen vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion während der Lagerung und des Transports schützen. Die flexible Zuglasche macht das Entfernen ganz einfach.Mit einer mittigen oder seitlichen Zuglasche, mit der sie einfach in Gewindebohrungen eingeführt und wieder entfernt werden können.Die Stopfen schützen vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion während der Lagerung und des Transports.Durch das patentierte Design zur Schnellmontage sind sie einfach zu installieren und halten durch einfaches Einschieben an ihrem Platz. Material: LDPE Farbe: Rot Seriennummer: SR1055

Verschlussschrauben

Verschlussschrauben werden verwendet, um Maschinen und Anlagen vor Feuchtigkeit und Partikelverunreinigungen zu schützen. Ermöglichen einen Luftstrom in Anwendungen und verhindern so, dass Systeme aufgrund von Druckschwankungen ausfallen.Ermöglichen einen hohen Luftdurchfluss.Schützen Anlagen und Geräte durch Eindämmung von Feuchtigkeit und Partikelkontamination.Ideal für Anwendungen, die Druck und Anforderungen durch Flüssigkeitsstände ausgesetzt sind. Material: Aluminium Farbe: Schwarz Seriennummer: SRV0019, SRV0018

Schutzkappen für Ringstutzen

Hohlschraubenkappen schützen vor Schmutz, Beschädigung und Verunreinigung während der Lagerung und des Transports. Schnelle und einfache Montage. Halten Temperaturen von -30 C bis zu +80 C stand.Ein Schutzkappen-Sortiment, das speziell für Ringstutzenverbindungen konzipiert wurde. Sie bieten eine äußere Abdeckung bei Lagerung und Transport, um die Verbindung vor dem Eindringen von Schmutz zu schützen.

  • Die Version aus flexiblem PVC hat eine eng sitzende Passform und sorgt für schnelles Anbringen und Entfernen. HDPE-Optionen bieten einen sicheren Sitz durch einfaches Einrasten.
  • Passend für hydraulische Ringstutzen nach DIN 7642 B/E.
Material: HDPE, PVC Farbe: Gelb, Rot Seriennummer: SR1071, SRF0005

Ölschaugläser - prismatisch

Prismatic Fluid Level Indicator Caps are resistant to solvents, oils, greases, and other chemical agents. The prismatic windows allow the viewing of liquid levels in various applications and are resistant to oils and solvents.Bieten echtes Glas mit hoher Stabilität.Kratzfest.Die Dichtung befindet sich in einer Rille und kann daher nicht verloren gehen.Außerdem wird dadurch verhindert, dass die Dichtung herausgequetscht wird, wenn das Sichtglas angezogen wird. Material: Aluminium Seriennummer: SR6580

Schlauchdichtungskappen

Schlauchdichtungskappen werden an den Enden von Schläuchen und Rohren angebracht, um zu verhindern, dass diese über die Anschlüsse rutschen. Schützen vor Wasser, Staub, Schmutz und Schadstoffen.Verhindern Wasser- und Schmutzaustritt.Sie sind einfach zu montieren und zu entfernen.Werden im Bauwesen, im Gartenbau sowie in der Automobilindustrie eingesetzt. Material: TPE, LDPE Farbe: Schwarz, Gelb Seriennummer: SR5758

Sechskantkappen für Hydraulikverschraubungen, hohe Ausführung

Sechskantkappen für Hydraulikverschraubungen, in hoher Ausführung, wurden entwickelt, um die gesamte Verschraubung an Hydraulikschläuchen abzudichten und vor Verunreinigungen, Leckagen und Beschädigungen zu schützen.

Das durchdachte Sechskantdesign bietet eine praktische All-in-One-Lösung mit mühelosem Aufsteckverschluss, der sowohl Innen- als auch Außenprofile schützt.

Dadurch kann ein höheres Drehmoment angewendet werden und das Risiko, dass sich die Kappe bei Vibrationen oder Druckschwankungen löst, wird verringert.

  • Sie werden häufig für Hydrauliksysteme in der Industrie, in Kraftfahrzeugen und anderen Anwendungen verwendet.
Material: LDPE Farbe: Schwarz Seriennummer: SRTTF

Schnappbefestigungsstopfen

Diese Schnappbefestigungsstopfen sind so konzipiert, dass sie das Anbringen und Entfernen an einem Bauteil erleichtern. Sie schützen die Öffnung vor dem Eindringen von Verunreinigungen wie Schmutz, Staub und Fremdkörpern.

Leicht anzubringen und zu entfernen; einmal in Position geschoben, sorgt eine einzige Drehung für einen sicheren und passgenauen Sitz. Eine zentrale Abziehlasche an der Oberseite sorgt für einen festen Halt beim Anziehen und Entfernen. Das Sortiment ist für Hydraulikanschlüsse mit metrischen, BSP-, UNF- und JIC-Gewinden geeignet.

Jeder Stopfen deckt eine Reihe von verschiedenen Gewindegrößen und -formen ab.

  • Einfach zu montieren und zu entfernen: Nachdem sie in der gewünschten Position eingedrückt wurden, reicht eine einzige Drehung, um einen dichten, festen Sitz zu gewährleisten.
  • Mit zentraler Abziehlasche an der Oberseite, die einen sicheren Halt beim Festziehen bietet und ein leichtes Entfernen ermöglicht.
  • Geeignet für metrische, BSP- und UNF-Gewinde.
Material: PE-LD, LDPE
Farbe: Rot, Gelb, Blau, Schwarz
Material Entflammbarkeitsklasse:

Uniplugs

Uniplugs sind vielseitige Stopfen, die für eine sichere und effiziente Abdichtung in verschiedenen Anwendungen entwickelt wurden. Erhältlich in verschiedenen Größen; werden zur Abdichtung unterschiedlicher Öffnungen eingesetzt, u. a. für Bohrungen, Rohre oder Schläuche. Sie sorgen für einen festen Sitz, der Lecks, Vibrationen und das Eindringen von Staub oder Feuchtigkeit verhindert.Die ideale Wahl für Branchen wie Automotive, Elektronik und Fertigung.Präzisionsdesign, um einen festen Sitz zu gewährleisten und Lecks, Vibrationen und das Eindringen von Staub oder Feuchtigkeit zu verhindern. Material: LDPE, LDPE - PIR Farbe: Natur, Rot Seriennummer: SR1039