HTTP Status 400 – Bad Request

Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Selbstklebende Dichtung

 (3 Produktgruppen)

Bei Essentra Components finden Sie eine große Auswahl an selbstklebenden Dichtungen, die in verschiedenen Typen, Materialien und Verwendungszwecken für eine Vielzahl von Projektanforderungen erhältlich sind. Selbstklebende Dichtungen sind gängige Komponenten, die verwendet werden, um die Gefahr des Verrutschens der Dichtung während des Dichtungsvorgangs zu beseitigen. Die selbstklebende Rückseite dient in der Regel als Montagehilfe und ermöglicht eine saubere und effiziente Installation. Wir führen verschiedene selbstklebende Dichtungen, wie z. B. Dichtungsstreifen, die häufig im Bereich von Türen und Fenstern verwendet werden und Ähnlichkeiten mit unseren Schaumdichtungen aufweisen. Ebenfalls in unserem Sortiment enthalten sind EPDM-Klebedichtungen, die dank der Witterungs- und Alterungsbeständigkeit des EPDM-Materials sowie der Beständigkeit gegenüber verschiedenen Umgebungen häufig in Außenanwendungen eingesetzt werden, während Sie EMI-Dichtungen in Anwendungen wie elektronischen Geräten finden, die eine Abschirmung erfordern.
Liste Rasteransicht

Selbstklebende Schaumdichtung

Werden in Rollen zu 20,0 Metern geliefert. ‌Einfach anzuwendende Klebedichtung. Einer der Typen der Baureihe teilt sich in der Mitte, wodurch zwei gleiche 10,0-Meter-Teile entstehen. Hergestellt aus schwarzem EPDM.

Seriennummer: SR5556

EMI-Dichtungen

EMI-Dichtungen aus Polyurethanschaum, der mit Nickel-Kupfer-Band überzogen ist. Mit aufsteckbaren Profilen bieten diese Dichtungen Kantenschutz und Abdichtung. Sie werden an Blechen eingesetzt und bieten Schutz vor Vibrationen sowie vor dem Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz. Sie stellen eine zusätzliche Abdichtung für Schaltschränke dar.

  • Verringert die Emissionen von Elektrokästen und Schaltschränken.
  • Starke Lärmreduzierungsmerkmale 80-90 dB
  • Geringer Widerstand 0.8 Ω-cm
  • Klebebasis für einfache Installation
  • Eine Verpackungseinheit besteht aus fünf Dichtungen zu je 1 Meter Länge.

Dichtstreifen und Dichtklebeband ‒ PVC mit niedriger Dichte

Die PVC-Dichtstreifen mit geringer Dichte bestehen aus einem Schaumstoff mit geschlossenen Zellen, der eine hervorragende Schutzbarriere gegen Feuchtigkeit und Luft darstellt, exzellente Wetter- und Oxidationsbeständigkeit aufweist, sehr gutes Formanpassungsvermögen, Flexibilität bei niedrigen Temperaturen, und gut für den Einsatz im Außenbereich geeignet ist. Spezifikationen: Klebstoff: dauerhafter druckempfindlicher Kleber auf Acrylbasis Testmethode: ASTM D1667 Dichte (lb/ft3): 7 Druckverformung: 2 psi. Druckverformungsrest: (50 %) 8 max. Gebrauchstemperatur: Auf Gummibasis: Entzündlichkeit -40F bis 180F: FMVSS 302 Anwendungen. HLK-Geräte Bauwesen Allgemeine Montage Wohnmobil//Anhänger/Lastwagen

Seriennummer: SR1867