Menü Suche

Flauschband-Rolle 25.0 mm 22.8 m Nylon Schwarz

Diese selbstklebenden Hakenbänder bieten eine abnehmbare Verbindungslösung, die eine Alternative zu Nägeln und Schrauben darstellt. Lieferung in Rollen und zur Verwendung mit den entsprechenden selbstklebenden Flauschbändern (separat erhältlich).
Artikelnr:

D476813

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
18 - 89 32,5183 €
90 + 29,2665 €
Verpackungseinheit (VPE): 18

Bestelleinheit: VPE 18

Gesamtpreis:

585,33 €

18 x 32,5183 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Klebstofftyp Rubber
Farbe Black
Folienmaterial Polyester
Entfernbarkeit Permanent
Form Schlaufe
Typ Continuous Roll - Loop Side
Zolltarifnummer 3919101990

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns