Quick Release Caps are designed for capping ISO A and ISO B series. They protect hoses, fittings and tubes from contamination, dirt, moisture and corrosion. They can withstand temperatures ranging from -40C up to 135C.
Eine Schnellverschlusskappe, die in hydraulischen Anwendungen verwendet wird. Das Innengewinde eignet sich zum Schutz von Schnellkupplungen nach ISO 7241-1 Serien A und B.
Material: TPE Farbe: Blau, Grün, Gelb, Rot Seriennummer: SR1181
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Größe | Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen | Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen | Gewindestandard | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,8339 € - 0,8339 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.012 in
25.7 mm
|
ISO B
|
||
0,8339 € - 0,8339 € | 825 Auf Lager |
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.012 in
25.7 mm
|
ISO B
|
||
1,1616 € - 1,1616 € | 600 Auf Lager |
|
1.417 in
36.0 mm
|
1.185 in
30.1 mm
|
ISO A
|
||
0,7838 € - 0,7838 € | 587 Auf Lager |
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
ISO B
|
||
0,7838 € - 0,7838 € | 450 Auf Lager |
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
ISO A
|
||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
ISO A
|
|||
150 Auf Lager |
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
ISO A
|
|||
0,7581 € - 0,7581 € | 298 Auf Lager |
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
ISO B
|
||
0,7581 € - 0,7581 € | 345 Auf Lager |
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
ISO B
|
||
1,1616 € - 1,1616 € | 837 Auf Lager |
|
1.417 in
36.0 mm
|
1.185 in
30.1 mm
|
ISO A
|
||
0,7838 € - 0,7838 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
ISO B
|
||
0,7581 € - 0,7581 € | 485 Auf Lager |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
ISO A
|
||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
ISO A
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.594 in
40.5 mm
|
ISO B
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.287 in
32.7 mm
|
ISO B
|
|||
1,1616 € - 1,1616 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.287 in
32.7 mm
|
ISO B
|
||
0,8339 € - 0,8339 € | 110 Auf Lager |
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.929 in
23.6 mm
|
ISO A
|
||
0,8339 € - 0,8339 € | 589 Auf Lager |
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.929 in
23.6 mm
|
ISO A
|
||
900 Auf Lager |
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
ISO B
|
|||
1,4391 € - 1,4391 € | 445 Auf Lager |
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
ISO A
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.