Menü Suche

Stirnflächen-Flanschschützer mit Befestigungsbolzen 3.1/2 in Blau LLDPE

Diese Flanschschützer mit Befestigungsbolzen bieten eine vollständige Abdeckung und Schutz der Bohrungen bei Hochdruckanwendungen. Sie sind blau und aus Polyethylen mit geringer Dichte (LDPE) gefertigt. Sie bieten geeigneten Schutz gemäß SAE Code 61 (3000 PSI).
Artikelnr:

20592295

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
5 - 49 0,5923 €
50 - 249 0,4231 €
250 + 0,3807 €
Verpackungseinheit (VPE): 50

Bestelleinheit: VPE 5

Gesamtpreis:

2,96 €

5 x 0,5923 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
D 88.9 mm
Druckstufenklasse 3000
Farbe Blau
Material LLDPE
Zolltarifnummer 3923509000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns