Menü Suche

Stirnflächen-Flanschschützer mit Befestigungsbolzen 4 in Blau PE-LLD

Diese Flanschschützer mit Befestigungsbolzen bieten eine vollständige Abdeckung und Schutz der Bohrungen bei Hochdruckanwendungen. Sie sind blau und aus PE-LLD-Material gefertigt. Sie bieten geeigneten Schutz gemäß SAE Code 61 (3000 PSI).
Artikelnr:

20592301

In Produktion Weitere Informationen finden Sie auf Delivery & returns
Leider sind keine Preisinformationen verfügbar. Rufen Sie bitte unseren Kundendienst unter +43 (0) 1-3649330 an oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.at
Verpackungseinheit (VPE): 50

Bestelleinheit: VPE 50

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Kompatible Nennrohrgröße 101.6 mm
Schraubengröße M16
Druckstufenklasse 3000
Farbe Blau
Hauptmaterial Lineares Polyethylen mit geringer Dichte
Zolltarifnummer 3923509000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns