Menü Suche

Stirnflächen-Flanschschützer mit Befestigungsbolzen 1.1/4 in Rot LLDPE

Diese Flanschschützer mit Befestigungsbolzen bieten eine vollständige Abdeckung und Schutz der Bohrungen bei Hochdruckanwendungen. Sie sind rot und aus Polyethylen mit geringer Dichte (LDPE) gefertigt. Sie bieten geeigneten Schutz gemäß SAE Code 62 (6000 PSI).
Artikelnr:

20592356

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
50 - 499 0,3155 €
500 - 2499 0,2254 €
2500 + 0,2028 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 50

Gesamtpreis:

15,78 €

50 x 0,3155 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
D 31.8 mm
Druckstufenklasse 6000
Farbe Rot
Material LLDPE
Zolltarifnummer 3923509000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns