Der Flanschschutz mit Befestigungsbolzen bietet eine vollständige Abdeckung und einen Schutz der Bohrungen für Hochdruckanwendungen. Die Zapfen setzen sich sicher in die Flanschbolzenlöcher ein und sorgen so für einen festen Sitz.
Hergestellt aus einem kostengünstigen Material, das eine gute chemische Beständigkeit aufweist. Das Sortiment umfasst Optionen, die einen Schutz gemäß SAE Code 61 (3000 bis 5000 PSI) und SAE Code 62 (6000 PSI) bieten.
Material: PE-LLD, PE, PE-LD, PP
Farbe: Rot, Blau, Schwarz, Gelb
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Farbe | D | Material | Druckstufenklasse | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,2353 € - 2,8291 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Blau
|
1.000 in
25.4 mm
|
PE
|
3000
|
||
1,0929 € - 2,9597 € | 8291 Auf Lager |
Rot
|
0.750 in
19.1 mm
|
PE
|
6000
|
||
0,9437 € - 2,3155 € | 398 Auf Lager |
Blau
|
0.750 in
19.1 mm
|
PE
|
3000
|
||
1,5752 € - 3,7432 € | 136 Auf Lager |
Black
|
1.250 in
31.8 mm
|
LDPE
|
150
|
||
1,3748 € - 3,5981 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Black
|
1.250 in
31.8 mm
|
LDPE
|
600
|
||
9,6033 € - 19,4706 € | 2347 Auf Lager |
Black
|
4.000 in
101.6 mm
|
LDPE
|
300
|
||
1,4646 € - 3,3079 € | 285 Auf Lager |
Black
|
0.750 in
19.1 mm
|
LDPE
|
150
|
||
1,3665 € - 3,1338 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Black
|
2.500 in
63.5 mm
|
LDPE
|
150
|
||
3,634 € - 8,3279 € | 8 Auf Lager |
Black
|
8.000 in
203.2 mm
|
LDPE
|
150
|
||
32,707 € - 32,707 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Black
|
12.000 in
304.8 mm
|
LDPE
|
600
|
||
2,1693 € - 4,2945 € | 4706 Auf Lager |
Black
|
1.000 in
25.4 mm
|
LDPE
|
900
|
||
1,5061 € - 2,9887 € | 1249 Auf Lager |
Black
|
0.750 in
19.1 mm
|
LDPE
|
900
|
||
18,9856 € - 37,6064 € | 52 Auf Lager |
Black
|
8.000 in
203.2 mm
|
LDPE
|
900
|
||
5,6652 € - 11,2297 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Black
|
4.000 in
101.6 mm
|
LDPE
|
600
|
||
1,1261 € - 2,2778 € | 333 Auf Lager |
Blau
|
0.500 in
12.7 mm
|
PE
|
3000
|
||
1,4508 € - 3,8012 € | 5088 Auf Lager |
Blau
|
1.250 in
31.8 mm
|
PE
|
3000
|
||
1,7548 € - 4,5847 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Blau
|
2.000 in
50.8 mm
|
PE
|
3000
|
||
1,3099 € - 2,3445 € | 1791 Auf Lager |
Black
|
1.000 in
25.4 mm
|
LDPE
|
600
|
||
3,0813 € - 4,6717 € | 1102 Auf Lager |
Black
|
3.000 in
76.2 mm
|
LDPE
|
600
|
||
0,5931 € - 0,8304 € | 775 Auf Lager |
Black
|
0.500 in
12.7 mm
|
LDPE
|
150
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.