Der Flanschschutz mit Befestigungsbolzen bietet eine vollständige Abdeckung und einen Schutz der Bohrungen für Hochdruckanwendungen. Die Zapfen setzen sich sicher in die Flanschbolzenlöcher ein und sorgen so für einen festen Sitz.
Hergestellt aus einem kostengünstigen Material, das eine gute chemische Beständigkeit aufweist. Das Sortiment umfasst Optionen, die einen Schutz gemäß SAE Code 61 (3000 bis 5000 PSI) und SAE Code 62 (6000 PSI) bieten.
Material: PE-LLD, PE, PE-LD, PP
Farbe: Rot, Blau, Schwarz, Gelb
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Farbe | D | Material | Druckstufenklasse | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22,7855 € - 45,1509 € | 30 Auf Lager |
Black
|
10.000 in
254 mm
|
LDPE
|
900
|
||
6,5634 € - 12,9997 € | 74 Auf Lager |
Black
|
3.000 in
76.2 mm
|
LDPE
|
900
|
||
13,1959 € - 26,1446 € | 73 Auf Lager |
Black
|
8.000 in
203.2 mm
|
LDPE
|
300
|
||
13,5966 € - 26,928 € | 2574 Auf Lager |
Black
|
6.000 in
152.4 mm
|
LDPE
|
600
|
||
1,9068 € - 4,9619 € | 268 Auf Lager |
Blau
|
2.500 in
63.5 mm
|
PE
|
3000
|
||
1,6995 € - 4,4396 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rot
|
1.250 in
31.8 mm
|
PE
|
6000
|
||
1,8377 € - 4,7588 € | 1238 Auf Lager |
Rot
|
1.500 in
38.1 mm
|
PE
|
6000
|
||
1,2173 € - 2,1966 € | 250 Auf Lager |
Black
|
0.750 in
19.1 mm
|
LDPE
|
600
|
||
3,2057 € - 7,6025 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Black
|
2.500 in
63.5 mm
|
LDPE
|
600
|
||
2,4042 € - 3,2789 € | 3029 Auf Lager |
Black
|
2.000 in
50.8 mm
|
LDPE
|
600
|
||
0,6839 € - 1,8484 € | 204 Auf Lager |
Black
|
1.500 in
38.1 mm
|
LDPE
|
150
|
||
2,349 € - 5,3972 € | 8 Auf Lager |
Black
|
4.000 in
101.6 mm
|
LDPE
|
150
|
||
9,1749 € - 22,1402 € | 153 Auf Lager |
Black
|
12.000 in
304.8 mm
|
LDPE
|
150
|
||
2,2384 € - 4,6717 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Black
|
1.250 in
31.8 mm
|
LDPE
|
900
|
||
24,6232 € - 27,3591 € | 18 Auf Lager |
Black
|
12.000 in
304.8 mm
|
LDPE
|
900
|
||
7,503 € - 14,8568 € | 129 Auf Lager |
Black
|
4.000 in
101.6 mm
|
LDPE
|
900
|
||
13,873 € - 27,4794 € | 52 Auf Lager |
Black
|
10.000 in
254 mm
|
LDPE
|
300
|
||
14,6606 € - 29,0463 € | 224 Auf Lager |
Black
|
8.000 in
203.2 mm
|
LDPE
|
600
|
||
0,4736 € - 0,8771 € | 186 Auf Lager |
Gelb
|
1.000 in
25.4 mm
|
LDPE
|
6000
|
||
0,4103 € - 0,4204 € | 750 Auf Lager |
Blau
|
1.000 in
25.4 mm
|
PP
|
3000
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.