Adhesive Full Face Flange Protectors feature a peel-and-stick design for easy application. They bond securely and leave no residue. Meets ANSI B1 and ASME B16.47 requirements. They are rated at 150 lb.
Die Stirnflächen-Flanschschützer sind selbstklebend und lassen sich einfach abziehen und aufkleben.
Material: PE Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1373
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | OD | Kaufen | |
---|---|---|---|---|
15,2545 € - 16,9495 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
32 in
812.8 mm
|
||
5,9686 € - 9,2845 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
16 in
406.4 mm
|
||
1,3509 € - 2,1014 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6 in
152.4 mm
|
||
2,4387 € - 3,7936 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
9 in
228.6 mm
|
||
38,7257 € - 43,0286 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
46 in
1168.4 mm
|
||
0,6307 € - 0,9812 € | 50 Auf Lager |
4.626 in
117.5 mm
|
||
0,4523 € - 0,7035 € | 110 Auf Lager |
3.5 in
88.9 mm
|
||
41,7974 € - 46,4415 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
38.752 in
984.3 mm
|
||
10,4408 € - 16,2412 € | 110 Auf Lager |
19 in
482.6 mm
|
||
12,995 € - 14,4389 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
27.5 in
698.5 mm
|
||
5,3009 € - 8,2459 € | 223 Auf Lager |
11 in
279.4 mm
|
||
0,9562 € - 1,4875 € | 128 Auf Lager |
7 in
177.8 mm
|
||
5,4269 € - 8,4419 € | 50 Auf Lager |
13.5 in
342.9 mm
|
||
0,8752 € - 1,3614 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5 in
127.0 mm
|
||
0,5661 € - 0,8806 € | 98 Auf Lager |
3.874 in
98.4 mm
|
||
0,6222 € - 0,9678 € | 43 Auf Lager |
4.252 in
108.0 mm
|
||
1,7114 € - 2,6623 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
8.5 in
215.9 mm
|
||
4,4993 € - 6,9989 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
10 in
254.0 mm
|
||
1,7589 € - 2,7361 € | 39 Auf Lager |
7.5 in
190.5 mm
|
||
8,1849 € - 9,0943 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
23.5 in
596.9 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.