Menü Suche

Stopfen mit zentraler Abziehlasche

Auf Lager

Der Stopfen mit zentraler Abziehlasche lässt sich leicht in eine Gewindebohrung oder eine Bohrung ohne Gewinde einsetzen. Aufgrund des konischen Designs kann er zum Verschließen mehrerer Innendurchmesser verwendet werden. Dieser Stopfen bietet einen festen und sicheren Sitz, der verhindert, dass unerwünschte Substanzen in das offene Rohr oder die Bohrung eindringen, wodurch die internen Komponenten geschützt und eine optimale Leistung gewährleistet wird.

Die integrierte Lasche in der Mitte ermöglicht ein schnelles und einfaches Entfernen, indem die Lasche nach oben gezogen wird. Der Stopfen schützt vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion während der Lagerung und des Transports.

Wird in verschiedenen Anwendungen eingesetzt.

  • Das konische Design bedeutet, dass der Stopfen für mehrere Innendurchmesser geeignet ist.
  • Die integrierte zentrale Abziehlasche ist so konzipiert, dass der Stopfen sich schnell und einfach von Hand oder mit einem Werkzeug aus- und einbauen lässt.
  • Verwendet in verschiedenen Anwendungen, einschließlich elektrischer Kabel in Maschinen, Geräten und Schalttafeln.
Material: EVA, PE-LD, TPG
Farbe: Gelb, Schwarz, Orange, Rot
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
62 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit H D d2 Material d1 Typ Kaufen
0,07 € - 0,0875 € 3900 Auf Lager
10.0 mm
30.3 mm
16.2 mm
LDPE - PIR
14.2 mm
0,0952 € - 0,119 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 mm
34.0 mm
20.0 mm
LDPE - PIR
18.0 mm
0,1017 € - 0,1271 € 114178 Auf Lager
12.0 mm
42.2 mm
28.0 mm
LDPE
25.0 mm
0,07 € - 0,0875 € 18810 Auf Lager
10.0 mm
29.5 mm
15.5 mm
LDPE - PIR
13.5 mm
0,0889 € - 0,1111 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 mm
34.0 mm
19.5 mm
LDPE
17.5 mm
0,1017 € - 0,1271 € 1409 Auf Lager
12.0 mm
40.0 mm
25.5 mm
LDPE
22.5 mm
0,043 € - 0,0912 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.5 mm
11.1 mm
7.7 mm
LDPE - PIR
6.2 mm
0,0728 € - 0,1768 € 2000 Auf Lager
12.3 mm
22.2 mm
18.3 mm
LDPE - PIR
16.4 mm
0,0449 € - 0,0861 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.5 mm
13.5 mm
10.0 mm
LDPE - PIR
8.4 mm
0,0753 € - 0,1777 € 2500 Auf Lager
13.7 mm
23.8 mm
20.0 mm
LDPE - PIR
17.8 mm
0,4462 € - 0,9611 € 320 Auf Lager
26.0 mm
65.0 mm
61.0 mm
LDPE - PIR
55.0 mm
0,1606 € - 0,5152 € 1000 Auf Lager
10.3 mm
11.9 mm
8.5 mm
LDPE
6.8 mm
1
0,1258 € - 0,2609 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.9 mm
18.3 mm
14.4 mm
LDPE
12.7 mm
1
0,2998 € - 0,6448 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.4 mm
57.1 mm
52.7 mm
LDPE - PIR
48.2 mm
0,6901 € - 1,5667 € 30 Auf Lager
25.0 mm
74.6 mm
70.2 mm
LDPE - PIR
67.4 mm
0,1228 € - 0,2548 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.3 mm
16.7 mm
12.3 mm
LDPE
11.4 mm
1
0,1664 € - 0,3223 € 3600 Auf Lager
19.1 mm
28.5 mm
24.7 mm
LDPE
22.1 mm
1
0,1994 € - 0,4127 € 8800 Auf Lager
19.1 mm
39.4 mm
32.7 mm
LDPE
29.2 mm
1
0,2596 € - 0,5423 € 2550 Auf Lager
19.1 mm
44.5 mm
40.7 mm
LDPE
36.9 mm
1
0,1363 € - 0,2823 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.0 mm
25.4 mm
21.0 mm
LDPE
18.5 mm
1
  • von 4
Stopfen mit zentraler Abziehlasche 14.2 mm LDPE - PIR Gelb

10287477

Preisbereich
0,0875 € - 0,07 €

Lagerbestände
3900 Auf Lager
Merkmale
  • D
    30.3 mm
  • d1
    14.2 mm
  • d2
    16.2 mm
  • H
    10.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Stopfen mit zentraler Abziehlasche 18.0 mm LDPE - PIR Gelb

10287514

Preisbereich
0,119 € - 0,0952 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    34.0 mm
  • d1
    18.0 mm
  • d2
    20.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Stopfen mit zentraler Abziehlasche 25.0 mm LDPE Gelb

10287552

Preisbereich
0,1271 € - 0,1017 €

Lagerbestände
114178 Auf Lager
Merkmale
  • D
    42.2 mm
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    28.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Stopfen mit zentraler Abziehlasche 13.5 mm LDPE - PIR Gelb

10287460

Preisbereich
0,0875 € - 0,07 €

Lagerbestände
18810 Auf Lager
Merkmale
  • D
    29.5 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Stopfen mit zentraler Abziehlasche 17.5 mm LDPE Gelb

10287507

Preisbereich
0,1111 € - 0,0889 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    34.0 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    19.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Stopfen mit zentraler Abziehlasche 22.5 mm LDPE Gelb

10287545

Preisbereich
0,1271 € - 0,1017 €

Lagerbestände
1409 Auf Lager
Merkmale
  • D
    40.0 mm
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Stopfen mit zentraler Abziehlasche 20.5 mm 6.2 mm LDPE - PIR Rot

10073094

Preisbereich
0,0912 € - 0,043 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    11.1 mm
  • d1
    6.2 mm
  • d2
    7.7 mm
  • H
    9.5 mm
  • Gewindegröße
    5/16 in; M8
Stopfen mit zentraler Abziehlasche 23.5 mm 16.4 mm LDPE - PIR Rot

10073155

Preisbereich
0,1768 € - 0,0728 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    22.2 mm
  • d1
    16.4 mm
  • d2
    18.3 mm
  • H
    12.3 mm
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
Stopfen mit zentraler Abziehlasche 20.5 mm 8.4 mm LDPE - PIR Rot

10073100

Preisbereich
0,0861 € - 0,0449 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    13.5 mm
  • d1
    8.4 mm
  • d2
    10.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • Gewindegröße
    7/16 in; 1/8 in; M10
Stopfen mit zentraler Abziehlasche 24.5 mm 17.8 mm LDPE - PIR Rot

10073162

Preisbereich
0,1777 € - 0,0753 €

Lagerbestände
2500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    23.8 mm
  • d1
    17.8 mm
  • d2
    20.0 mm
  • H
    13.7 mm
  • Gewindegröße
    13/16 in; 1/2 in
Stopfen mit zentraler Abziehlasche 1.024 in 2.165 in LDPE - PIR Rot

10073209

Preisbereich
0,9611 € - 0,4462 €

Lagerbestände
320 Auf Lager
Merkmale
  • D
    65.0 mm
  • d1
    55.0 mm
  • d2
    61.0 mm
  • H
    26.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Stopfen mit zentraler Abziehlasche 15.9 mm 6.8 mm LDPE Orange

10153062

Preisbereich
0,5152 € - 0,1606 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    11.9 mm
  • d1
    6.8 mm
  • d2
    8.5 mm
  • H
    10.3 mm
  • Gewindegröße
    Non Threaded
Stopfen mit zentraler Abziehlasche 20.6 mm 12.7 mm LDPE Orange

10152911

Preisbereich
0,2609 € - 0,1258 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    18.3 mm
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    14.4 mm
  • H
    11.9 mm
  • Gewindegröße
    Non Threaded
Stopfen mit zentraler Abziehlasche 26.4 mm 48.2 mm LDPE - PIR Rot

10073193

Preisbereich
0,6448 € - 0,2998 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    57.1 mm
  • d1
    48.2 mm
  • d2
    52.7 mm
  • H
    26.4 mm
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Stopfen mit zentraler Abziehlasche 1.024 in 2.654 in LDPE - PIR Rot

10073223

Preisbereich
1,5667 € - 0,6901 €

Lagerbestände
30 Auf Lager
Merkmale
  • D
    74.6 mm
  • d1
    67.4 mm
  • d2
    70.2 mm
  • H
    25.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Stopfen mit zentraler Abziehlasche 14.3 mm 11.4 mm LDPE Orange

10152904

Preisbereich
0,2548 € - 0,1228 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    16.7 mm
  • d1
    11.4 mm
  • d2
    12.3 mm
  • H
    10.3 mm
  • Gewindegröße
    Non Threaded
Stopfen mit zentraler Abziehlasche 25.4 mm 22.1 mm LDPE Orange

10152959

Preisbereich
0,3223 € - 0,1664 €

Lagerbestände
3600 Auf Lager
Merkmale
  • D
    28.5 mm
  • d1
    22.1 mm
  • d2
    24.7 mm
  • H
    19.1 mm
  • Gewindegröße
    Non Threaded
Stopfen mit zentraler Abziehlasche 25.4 mm 29.2 mm LDPE Orange

10152997

Preisbereich
0,4127 € - 0,1994 €

Lagerbestände
8800 Auf Lager
Merkmale
  • D
    39.4 mm
  • d1
    29.2 mm
  • d2
    32.7 mm
  • H
    19.1 mm
  • Gewindegröße
    Non Threaded
Stopfen mit zentraler Abziehlasche 25.4 mm 36.9 mm LDPE Orange

10153031

Preisbereich
0,5423 € - 0,2596 €

Lagerbestände
2550 Auf Lager
Merkmale
  • D
    44.5 mm
  • d1
    36.9 mm
  • d2
    40.7 mm
  • H
    19.1 mm
  • Gewindegröße
    Non Threaded
Stopfen mit zentraler Abziehlasche 21.3 mm 18.5 mm LDPE Orange

10152942

Preisbereich
0,2823 € - 0,1363 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    25.4 mm
  • d1
    18.5 mm
  • d2
    21.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • Gewindegröße
    Non Threaded