Menü Suche

Stopfen mit zentraler Abziehlasche

In Produktion

Der Stopfen mit zentraler Abziehlasche lässt sich leicht in eine Gewindebohrung oder eine Bohrung ohne Gewinde einsetzen. Aufgrund des konischen Designs kann er zum Verschließen mehrerer Innendurchmesser verwendet werden. Dieser Stopfen bietet einen festen und sicheren Sitz, der verhindert, dass unerwünschte Substanzen in das offene Rohr oder die Bohrung eindringen, wodurch die internen Komponenten geschützt und eine optimale Leistung gewährleistet wird.

Die integrierte Lasche in der Mitte ermöglicht ein schnelles und einfaches Entfernen, indem die Lasche nach oben gezogen wird. Der Stopfen schützt vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion während der Lagerung und des Transports.

Wird in verschiedenen Anwendungen eingesetzt.

  • Das konische Design bedeutet, dass der Stopfen für mehrere Innendurchmesser geeignet ist.
  • Die integrierte zentrale Abziehlasche ist so konzipiert, dass der Stopfen sich schnell und einfach von Hand oder mit einem Werkzeug aus- und einbauen lässt.
  • Verwendet in verschiedenen Anwendungen, einschließlich elektrischer Kabel in Maschinen, Geräten und Schalttafeln.
Material: EVA, PE-LD, TPG
Farbe: Gelb, Schwarz, Orange, Rot
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
71 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit H D d2 Material d1 Typ Kaufen
0,1423 € - 0,2164 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TPG
0,0366 € - 0,046 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
LDPE
0,0612 € - 0,0765 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
LDPE
0,0941 € - 0,1464 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
54.0 mm
LDPE
51.5 mm
1
0,0729 € - 0,1134 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
35.5 mm
LDPE
32.0 mm
1
0,0738 € - 0,1148 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
37.9 mm
LDPE
33.6 mm
1
0,0814 € - 0,1267 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
45.0 mm
LDPE
42.5 mm
1
0,0805 € - 0,1253 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
43.0 mm
LDPE
40.0 mm
1
0,0797 € - 0,124 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.5 mm
LDPE
38.5 mm
1
0,0882 € - 0,1372 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
51.0 mm
LDPE
48.5 mm
1
0,0831 € - 0,1293 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
47.5 mm
LDPE
44.5 mm
1
  • von 4
Stopfen mit zentraler Abziehlasche 11.5 mm 11.5 mm Schwarz

110044

Preisbereich
0,2164 € - 0,1423 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Stopfen mit zentraler Abziehlasche 8.0 mm 10.0 mm Gelb

498719

Preisbereich
0,046 € - 0,0366 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Stopfen mit zentraler Abziehlasche 12.5 mm 14.5 mm Gelb

498723

Preisbereich
0,0765 € - 0,0612 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Stopfen mit zentraler Abziehlasche 51.5 mm 54.0 mm Gelb

20572822

Preisbereich
0,1464 € - 0,0941 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    51.5 mm
  • d2
    54.0 mm
  • Typ
    1
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Stopfen mit zentraler Abziehlasche 32.0 mm 35.5 mm Gelb

20572754

Preisbereich
0,1134 € - 0,0729 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    32.0 mm
  • d2
    35.5 mm
  • Typ
    1
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Stopfen mit zentraler Abziehlasche 33.6 mm 37.9 mm Gelb

20572761

Preisbereich
0,1148 € - 0,0738 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    33.6 mm
  • d2
    37.9 mm
  • Typ
    1
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Stopfen mit zentraler Abziehlasche 42.5 mm 45.0 mm Gelb

20572792

Preisbereich
0,1267 € - 0,0814 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    42.5 mm
  • d2
    45.0 mm
  • Typ
    1
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Stopfen mit zentraler Abziehlasche 40.0 mm 43.0 mm Gelb

20572785

Preisbereich
0,1253 € - 0,0805 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    40.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • Typ
    1
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Stopfen mit zentraler Abziehlasche 38.5 mm 40.5 mm Gelb

20572778

Preisbereich
0,124 € - 0,0797 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    38.5 mm
  • d2
    40.5 mm
  • Typ
    1
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Stopfen mit zentraler Abziehlasche 48.5 mm 51.0 mm Gelb

20572815

Preisbereich
0,1372 € - 0,0882 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    48.5 mm
  • d2
    51.0 mm
  • Typ
    1
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Stopfen mit zentraler Abziehlasche 44.5 mm 47.5 mm Gelb

20572808

Preisbereich
0,1293 € - 0,0831 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    44.5 mm
  • d2
    47.5 mm
  • Typ
    1
  • Zolltarifnummer
    3923509000