Menü Suche

Kompressionsverschluss 16.2 mm 13.5 mm Zinklegierung

Artikelnr:

140126403E

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 99 7,2458 €
100 + 5,1756 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

7,25 €

1 x 7,2458 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Black
Oberfläche Pulverbeschichtet, schwarz
Riegelmaterial Zinklegierung
Zungenmaterial Stahl
Gehäusematerial Zamak
Riegelausführung Mini-Kompressionsverschluss
Grifftyp Schlüsselbetätigter Griff
Schlüsseltyp 4 mm Sechskant-Schlüssel
Länge Montagebohrung 16.2 mm
Greifweite 22.4 - 25.6 mm
Maximale Kompression 4.0 mm
Gehäusedurchmesser 21.0 mm
Gehäusehöhe 21.5 mm
Zolltarifnummer 8301409000
Montagelochbreite 13.5 mm

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns