Menü Suche

Mini-Kompressionsverschluss Röhrenschlüssel 30.4 mm

Artikelnr:

140129302E

137 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 99 7,2233 €
100 + 5,1595 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

7,22 €

1 x 7,2233 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Black
Oberfläche Pulverbeschichtet, schwarz
Riegelmaterial Druckgegossene Zinklegierung
Zungenmaterial Druckgegossene Zinklegierung
Gehäusematerial Druckgegossene Zinklegierung
Riegelausführung Compression
Grifftyp Griff mit Rohrschlüssel
Schlüsseltyp Röhrenschlüssel
Länge Montagebohrung 16.2 mm
Greifweite 25.2 - 30.4 mm
Maximale Kompression 4.0 mm
Gehäusedurchmesser 23.0 mm
Gehäusehöhe 21.7 mm
Zolltarifnummer 7907000090
Montagelochbreite 13.5 mm

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns