Menü Suche

Kompressionsverschluss 16.0 mm 13.5 mm Zinklegierung

Neue Essentra-Artikelnummer:

20063528

Alte Essentra-Artikelnummer:

140129405E

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 99 23,714 €
100 + 16,9386 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

23,71 €

1 x 23,714 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Black
Oberfläche Pulverbeschichtet, schwarz
Riegelmaterial Zinklegierung
Zungenmaterial Druckgegossene Zinklegierung
Gehäusematerial Druckgegossene Zinklegierung
Riegelausführung Mini-Kompressionsverschluss
Grifftyp Griff mit Knebelbetätigung
Schlüsseltyp Kein Schlüssel
Länge Montagebohrung 16.0 mm
Greifweite 16.0 - 19.2 mm
Maximale Kompression 4.0 mm
Gehäusehöhe 21.7 mm
Zolltarifnummer 8301409000
Montagelochbreite 13.5 mm

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns