Menü Suche

Mini-Kompressionsverschluss 4 mm Sechskant-Schlüssel 28.4 mm

Neue Essentra-Artikelnummer:

20052416

Alte Essentra-Artikelnummer:

140406402E

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Leider sind keine Preisinformationen verfügbar. Rufen Sie bitte unseren Kundendienst unter +43 (0) 1-3649330 an oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.at
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Riegelmaterial Edelstahl
Zungenmaterial Edelstahl
Riegelausführung Compression Latch
Grifftyp Schlüsselbetätigter Griff
Schlüsseltyp 4 mm Sechskant-Schlüssel
Länge Montagebohrung 16.2 mm
Greifweite 25.2 - 28.4 mm
Maximale Kompression 4.0 mm
Gehäusehöhe 21.5 mm
Zolltarifnummer 7326909890
Montagelochbreite 13.5 mm

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns