Menü Suche

Mini-Kompressionsverschluss Röhrenschlüssel 19.2 mm

Artikelnr:

140409305E

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 + 32,4977 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

32,50 €

1 x 32,4977 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Riegelmaterial Edelstahl
Zungenmaterial Edelstahl
Riegelausführung Compression Latch
Grifftyp Griff mit Rohrschlüssel
Schlüsseltyp Röhrenschlüssel
Länge Montagebohrung 16.2 mm
Greifweite 16.0 - 19.2 mm
Maximale Kompression 4.0 mm
Gehäusehöhe 21.5 mm
Zolltarifnummer 7326909890
Montagelochbreite 13.5 mm

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns