Menü Suche

Abdeckkappen

Auf Lager

Abdeckkappen werden verwendet, um freiliegende Schrauben- oder Bolzenköpfe zu verdecken und zu schützen und gleichzeitig ein attraktives Finish zu erzielen. Kappen und Unterlegscheiben werden separat geliefert.Zum Schutz von Schraubenköpfen entwickelt und ideal für dekorative Zwecke.Rasten ein, schützen vor Schmutz und Feuchtigkeit.Werden in Medizin- und Industrieanwendungen eingesetzt. Material: HDPE, Messing, PA66, PA, LDPE Farbe: Gelb, Silbern, Natur, Schwarz, Grau, Beige, Weiß, Braun, Grün, Blau, Violett, Rot, Pink Seriennummer: SR1811, SR1889

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
190 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Farbe H D Komponententyp Hauptmaterial Typ Kaufen
0,0806 € - 0,1277 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Grau
5.2 mm
12.0 mm
Kappe
Polyethylen mit hoher Dichte
k5
0,0806 € - 0,1277 € 248 Auf Lager
Grau
6.0 mm
11.0 mm
Kappe
Polyethylen mit hoher Dichte
k4
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Grün
6.0 mm
11.0 mm
Kappe
Polyethylen mit hoher Dichte
k4
250 Auf Lager
Grün
6.0 mm
11.0 mm
Kappe
Polyethylen mit hoher Dichte
k4
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rot
6.0 mm
11.0 mm
Kappe
Polyethylen mit hoher Dichte
k4
0,0618 € - 0,0927 € 225 Auf Lager
Natur
8.7 mm
12.0 mm
Washer
Nylon 66
r7
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Silbern
6.0 mm
11.0 mm
Kappe
Polyethylen mit hoher Dichte
k4
0,0049 € - 0,0049 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Beige
4.0 mm
12.0 mm
Kappe
Polyamid 66
k6
0,0806 € - 0,1277 € 2241 Auf Lager
Beige
5.2 mm
12.0 mm
Kappe
Polyethylen mit hoher Dichte
k5
0,0806 € - 0,1277 € 54250 Auf Lager
Beige
5.2 mm
12.0 mm
Kappe
Polyethylen mit hoher Dichte
k5
0,0806 € - 0,1277 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Beige
5.2 mm
12.0 mm
Kappe
Polyethylen mit hoher Dichte
k5
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Grün
6.0 mm
11.0 mm
Kappe
Polyethylen mit hoher Dichte
k4
0,0806 € - 0,1277 € 208 Auf Lager
Blau
6.0 mm
11.0 mm
Kappe
Polyethylen mit hoher Dichte
k4
0,0806 € - 0,1277 € 20897 Auf Lager
Braun
5.2 mm
12.0 mm
Kappe
Polyethylen mit hoher Dichte
k5
0,0806 € - 0,1277 € 9997 Auf Lager
Blau
5.2 mm
12.0 mm
Kappe
Polyethylen mit hoher Dichte
k5
0,1393 € - 0,1929 € 24000 Auf Lager
Grau
4.0 mm
12.0 mm
Kappe
Polyamid 66
k6
0,1393 € - 0,1929 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Grau
4.0 mm
12.0 mm
Kappe
Polyamid 66
k6
0,0836 € - 0,1323 € 725 Auf Lager
Grau
8.5 mm
14.8 mm
Kappe
Polyamid 66
k3
0,069 € - 0,0961 € 20000 Auf Lager
Grau
6.5 mm
12.8 mm
Kappe
Polyamid 66
k1
0,0763 € - 0,1064 € 38089 Auf Lager
Weiß
7.5 mm
14.8 mm
Kappe
Polyamid 66
k1
  • von 10
Abdeckkappen M5 12.8 mm 5.2 mm HDPE Grau

10115824

Preisbereich
0,1277 € - 0,0806 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k5
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
Abdeckkappen 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Grau

10115619

Preisbereich
0,1277 € - 0,0806 €

Lagerbestände
248 Auf Lager
Merkmale
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k4
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
Abdeckkappen 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Grün

10115572


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k4
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
Abdeckkappen 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Grün

10115534


Lagerbestände
250 Auf Lager
Merkmale
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k4
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
Abdeckkappen 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Rot

10115602


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k4
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
Abdeckkappen 4.2 mm 12.0 mm 8.7 mm PA66 Natur

10116296

Preisbereich
0,0927 € - 0,0618 €

Lagerbestände
225 Auf Lager
Merkmale
  • D
    12.0 mm
  • H
    8.7 mm
  • d1
    4.2 mm
  • Komponententyp
    Washer
  • Typ
    r7
Abdeckkappen 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Silbern

10115497


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k4
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
Abdeckkappen 12.0 mm 12.2 mm 4.0 mm PA Beige

10116258

Preisbereich
0,0049 € - 0,0049 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    12.0 mm
  • H
    4.0 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k6
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Abdeckkappen 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Beige

10115831

Preisbereich
0,1277 € - 0,0806 €

Lagerbestände
2241 Auf Lager
Merkmale
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k5
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
Abdeckkappen 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Beige

10115879

Preisbereich
0,1277 € - 0,0806 €

Lagerbestände
54250 Auf Lager
Merkmale
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k5
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
Abdeckkappen 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Beige

10115848

Preisbereich
0,1277 € - 0,0806 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k5
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
Abdeckkappen 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Grün

10115442


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k4
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
Abdeckkappen 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Blau

10115404

Preisbereich
0,1277 € - 0,0806 €

Lagerbestände
208 Auf Lager
Merkmale
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k4
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
Abdeckkappen 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Braun

10115916

Preisbereich
0,1277 € - 0,0806 €

Lagerbestände
20897 Auf Lager
Merkmale
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k5
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
Abdeckkappen 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Blau

10115954

Preisbereich
0,1277 € - 0,0806 €

Lagerbestände
9997 Auf Lager
Merkmale
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k5
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
Abdeckkappen 12.0 mm 12.2 mm 4.0 mm PA Grau

10116272

Preisbereich
0,1929 € - 0,1393 €

Lagerbestände
24000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    12.0 mm
  • H
    4.0 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k6
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Abdeckkappen 12.0 mm 12.2 mm 4.0 mm PA Grau

10116227

Preisbereich
0,1929 € - 0,1393 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    12.0 mm
  • H
    4.0 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k6
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Abdeckkappen 14.8 mm 16.5 mm 8.5 mm PA Grau

10048276

Preisbereich
0,1323 € - 0,0836 €

Lagerbestände
725 Auf Lager
Merkmale
  • D
    14.8 mm
  • H
    8.5 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k3
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Abdeckkappen 12.8 mm 14.5 mm 6.5 mm PA Grau

10047811

Preisbereich
0,0961 € - 0,069 €

Lagerbestände
20000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    12.8 mm
  • H
    6.5 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k1
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Abdeckkappen 14.8 mm 16.5 mm 7.5 mm PA Weiß

10047880

Preisbereich
0,1064 € - 0,0763 €

Lagerbestände
38089 Auf Lager
Merkmale
  • D
    14.8 mm
  • H
    7.5 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k1
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66