Geflechtschlauch zum Schutz vor Abrieb.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatibler Kabeldurchmesserbereich | Nenninnendurchmesser | Kaufen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13,0194 € - 14,4661 € | 2 Auf Lager |
0.039 - 0.236 in
1.0 - 6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||||||||
11,7029 € - 13,0033 € | 10 Auf Lager |
0.276 - 0.748 in
7.0 - 19.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||||
13,6472 € - 15,1636 € | 2 Auf Lager |
0.118 - 0.354 in
3.0 - 9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||||||||
8,1798 € - 9,0887 € | 8 Auf Lager |
0.197 - 0.63 in
5.0 - 16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||||
12,924 € - 14,36 € | 3 Auf Lager |
0.315 - 0.945 in
8.0 - 24.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||||
900469 | 23,2741 € - 25,8601 € | 2 Auf Lager |
0.787 - 1.969 in
20.0 - 50.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||||||
48,8939 € - 54,3266 € | 3 Auf Lager |
1.772 - 4.134 in
45.0 - 105.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
||||||||
17,9332 € - 19,9258 € | 10 Auf Lager |
0.394 - 1.063 in
10.0 - 27.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||||||
31,5598 € - 35,0665 € | 4 Auf Lager |
1.181 - 2.362 in
30.0 - 60.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||||||||
53,7056 € - 59,6729 € | 10 Auf Lager |
2.52 - 4.724 in
64.0 - 120.0 mm
|
2.992 in
76.0 mm
|
||||||||
13,8386 € - 15,3762 € | 3 Auf Lager |
0.709 - 1.378 in
18.0 - 35.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||||
34,9897 € - 38,8774 € | 8 Auf Lager |
1.575 - 3.15 in
40.0 - 80.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||||
10,7175 € - 11,9084 € | 10 Auf Lager |
0.551 - 1.181 in
14.0 - 30.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||||||||
40,893 € - 45,4367 € | 10 Auf Lager |
1.378 - 2.953 in
35.0 - 75.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||||||||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.