Menü Suche

Abstandhalter

In Produktion

Diese Abstandshalter sind dafür vorgesehen, Lücken in Anwendungen zu überbrücken, wenn die Höhenanpassung nicht ausreicht. Sie bieten den erforderlichen Spielraum und die gewünschte Ausrichtung für Komponenten, die nicht exakt senkrecht oder parallel sind.

Sie generieren eine Lücke oder einen Abstand und verbessern die Leistung, Zuverlässigkeit und Lebenszeit einer Anwendung. Sie unterstützen die gleichmäßige Verteilung von Lasten und Druck, verringern Spannungskonzentrationen oder vorzeitigen Verschleiß und sind unerlässlich in Anwendungen, bei denen Vibrationen und Bewegungen auftreten.

Sie sind einfach zu installieren und werden häufig bei Anwendungen mit hohen Belastungen verwendet, beispielsweise im Automobilbereich, bei Industriemaschinen und elektrischen Geräten.

  • Sie überbrücken Lücken in Anwendungen, wenn die Höhenanpassung nicht ausreicht.
  • Sie unterstützen die gleichmäßige Verteilung von Lasten und Druck.
  • Werden im Automobilbereich, bei Industriemaschinen und Elektrogeräten eingesetzt.
Material: Edelstahl, Stahl Seriennummer: SR62160

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
8 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit h für Schraube d1 Material d2 Kaufen
7,9176 € - 11,3109 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.0
M10
11.0
Edelstahl
32.0
20,3188 € - 29,0211 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
M30
33.0
Edelstahl
70.0
7,5507 € - 10,781 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0
M6
6.6
Edelstahl
25.0
5,90 € - 7,8666 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0
M6
6.6
Stahl
25.0
10,19 € - 14,5615 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0
M24
26.0
Edelstahl
58.0
8,5494 € - 11,4026 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0
M16
17.5
Edelstahl
45.0
24,9553 € - 35,6548 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
M36
39.0
Edelstahl
80.0
43,5214 € - 62,1793 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
M48
52.0
Edelstahl
105.0
Distanzstück M10 11.0 32.0 5.0 Edelstahl

20202088

Preisbereich
11,3109 € - 7,9176 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • für Schraube
    M10
  • d1
    11.0
  • d2
    32.0
  • h
    5.0
  • Material
    Edelstahl
Distanzstück M30 33.0 70.0 10.0 Edelstahl

20202118

Preisbereich
29,0211 € - 20,3188 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • für Schraube
    M30
  • d1
    33.0
  • d2
    70.0
  • h
    10.0
  • Material
    Edelstahl
Distanzstück M6 6.6 25.0 4.0 Edelstahl

20202071

Preisbereich
10,781 € - 7,5507 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • für Schraube
    M6
  • d1
    6.6
  • d2
    25.0
  • h
    4.0
  • Material
    Edelstahl
Distanzstück M6 6.6 25.0 4.0 Stahl

20201258

Preisbereich
7,8666 € - 5,90 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • für Schraube
    M6
  • d1
    6.6
  • d2
    25.0
  • h
    4.0
  • Material
    Stahl
Distanzstück M24 26.0 58.0 8.0 Edelstahl

20202101

Preisbereich
14,5615 € - 10,19 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • für Schraube
    M24
  • d1
    26.0
  • d2
    58.0
  • h
    8.0
  • Material
    Edelstahl
Distanzstück M16 17.5 45.0 6.0 Edelstahl

20202095

Preisbereich
11,4026 € - 8,5494 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • für Schraube
    M16
  • d1
    17.5
  • d2
    45.0
  • h
    6.0
  • Material
    Edelstahl
Distanzstück M36 39.0 80.0 12.0 Edelstahl

20202125

Preisbereich
35,6548 € - 24,9553 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • für Schraube
    M36
  • d1
    39.0
  • d2
    80.0
  • h
    12.0
  • Material
    Edelstahl
Distanzstück M48 52.0 105.0 16.0 Edelstahl

20202132

Preisbereich
62,1793 € - 43,5214 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • für Schraube
    M48
  • d1
    52.0
  • d2
    105.0
  • h
    16.0
  • Material
    Edelstahl