Menü Suche

Halterung zur Schraubmontage 6.9 mm #8,M4 Schnappverschluss-Befestigung

Locking pin for collar spacer range, this item is compatible with CSR8 item numbers
Neue Essentra-Artikelnummer:

10153307

Alte Essentra-Artikelnummer:

CSP8-01

17081 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 999 0,3125 €
1000 - 4999 0,3067 €
5000 - 4999 0,2886 €
5000 - 9999 0,2832 €
10000 - 9999 0,2731 €
10000 + 0,268 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

306,70 €

1000 x 0,3067 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natural
Befestigungstyp Bohrung A Schnappverschluss-Befestigung
Befestigungstyp Bohrung B Schnappverschluss-Befestigung
Besondere Merkmale Stift schnappt in Halter ein
Typ Stift
Korpusdurchmesser 11.0 mm
Bohrungsdurchmesser A 8.3 mm
Innenhöhe 3.6 mm
Verschlusskopf Höhe A 5.5 mm
Abstandhalterlänge 6.9 mm
Hauptmaterial Nylon 6/6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Ausführung 1
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns