Menü Suche

Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.5 mm M3 20.0 mm

This male to female threaded spacer has a thin round body and can be used for stacking boards. The male thread can be paired with item 139003000016 for offset installations. The female thread can be paired with an M3 screw.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10088807

Alte Essentra-Artikelnummer:

138007000016

15169 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
250 - 499 0,4322 €
500 - 999 0,4041 €
1000 + 0,3238 €
Verpackungseinheit (VPE): 250

Bestelleinheit: VPE 250

Gesamtpreis:

108,05 €

250 x 0,4322 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natural
Form Abstandhalter Hexagonal
Hauptmaterial Polyamid
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 HB
Typ Außen-/Innengewinde
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns