Menü Suche

Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 7.0 mm M4 35.0 mm

Dieser hexagonale PEEK-Abstandhalter mit Innen-/Innengewinde ist ausgelegt, um höheren Temperaturen und Kräften zu widerstehen als ihr standardmäßiges Gegenstück aus Nylon. Deshalb ist er für Anwendungen in der Hochleistungsumgebung vorzuziehen.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10221143

Alte Essentra-Artikelnummer:

186403570409

100 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
10 - 99 12,486 €
100 + 11,2374 €
Verpackungseinheit (VPE): 10

Bestelleinheit: VPE 10

Gesamtpreis:

124,86 €

10 x 12,486 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Braun
Form Abstandhalter Hexagonal
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-0
Typ Female-Female Spacer
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns