Menü Suche

Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 5.7 mm M3 25.0 mm

Dieser sechseckige Abstandhalter mit Gewinde ist aus Nylon gefertigt, das ein natürliches Aussehen hat. Ideal zur Verwendung in elektronischen Anwendungen.
Artikelnr:

303090000002

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
50 - 249 1,2353 €
250 - 999 0,8152 €
1000 + 0,6328 €
Verpackungseinheit (VPE): 50

Bestelleinheit: VPE 50

Gesamtpreis:

61,77 €

50 x 1,2353 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natural
Form Abstandhalter Hexagonal
Hauptmaterial Nylon 6/6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Typ Abstandhalter mit Innen-/Innengewinde
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns