Menü Suche

Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Sechskant M2.5 15.0 mm PA

Nylon-Abstandhalter mit geripptem Körper und Außen-/Außengewinde, der am besten mit unserem Sortiment an Unterlegscheiben und Muttern verwendet wird. Dieser Artikel ist aus Material mit der Klassifizierung UL94 V-2 hergestellt.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10639665

Alte Essentra-Artikelnummer:

313250559902

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 999 0,203 €
1000 + 0,1827 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

20,30 €

100 x 0,203 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Black
Form Abstandhalter Hexagonal
Kompatible Gewindegrößen (alle) M2.5
Abstandhalterlänge 15.0 mm
Hauptmaterial Polyamid
Typ Hexagonal Spacer
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns