Menü Suche

Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M4 20.0 mm PA

Nylon-Abstandhalter mit geripptem Körper und Außen-/Außengewinde, der am besten mit unserem Sortiment an Unterlegscheiben und Muttern verwendet wird. Dieser Artikel ist aus Material mit der Klassifizierung UL94 V-2 hergestellt.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10370629

Alte Essentra-Artikelnummer:

313400759902

400 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 999 0,2047 €
1000 + 0,1842 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

20,47 €

100 x 0,2047 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Black
Form Abstandhalter Hexagonal
Hauptmaterial Polyamid
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 HB
Typ Hexagonal Spacer
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns