Menü Suche

Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M3 12.0 mm

Abstandhalter mit Außen-/Innengewinde aus Nylon zum Trennen von Komponenten in Ihrer Baugruppe Das nichtleitende Material sorgt für Isolierung gegen elektrische Störungen. Kombinieren Sie unsere Auswahl an Unterlegscheiben, Schrauben und Muttern für eine Komplettlösung.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10372883

Alte Essentra-Artikelnummer:

36M30MF012

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,2245 €
5000 - 19999 0,202 €
20000 + 0,1818 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

224,50 €

1000 x 0,2245 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natural
Innengewindelänge 4.7 mm
Form Abstandhalter Hexagonal
Kompatible Gewindegrößen (alle) M3 x 0.5
Abstandhalterlänge 12.0 mm
Hauptmaterial Polyamid 6.6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Typ Male-Female Threaded Standoff
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns