Menü Suche

Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 5.7 mm M3 6.0 mm

Abstandhalter mit Innen-/Innengewinde aus Polyamid zum Trennen von Komponenten in Ihrer Baugruppe. Nicht leitendes Material sorgt für Isolierung gegen elektrische Störungen. Kombinieren Sie unsere Auswahl an Unterlegscheiben, Schrauben und Muttern für eine Komplettlösung.
Artikelnr:

463899

21067 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 999 0,3081 €
1000 - 1999 0,2929 €
2000 + 0,2639 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

30,81 €

100 x 0,3081 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natural
Form Abstandhalter Hexagonal
Hauptmaterial Nylon 6/6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Typ Abstandhalter mit Innen-/Innengewinde
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns