Menü Suche

Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 5.0 mm M2.5 12.0 mm

Neue Essentra-Artikelnummer:

10306888

Alte Essentra-Artikelnummer:

552215

2500 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 - 2499 0,3359 €
2500 + 0,3023 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

167,95 €

500 x 0,3359 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Black
Innengewindelänge 10.0 mm
Form Abstandhalter Hexagonal
Besondere Merkmale Glasfaserverstärkt
Abstandhalterlänge 12.0 mm
Hauptmaterial Polyamid 6 + 25 % glasfaserverstärkt
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 HB
Typ Female-Female Threaded Standoff
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns