Menü Suche

Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 5.0 mm M2.5 20.0 mm

Abstandhalter mit Innen-/Innengewinde aus Polyamid zum Trennen von Komponenten in Ihrer Baugruppe. Nicht leitendes Material sorgt für Isolierung gegen elektrische Störungen. Kombinieren Sie unsere Auswahl an Unterlegscheiben, Schrauben und Muttern für eine Komplettlösung.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10630068

Alte Essentra-Artikelnummer:

HNSM2.5-20-5-1V

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 - 4999 0,2647 €
5000 - 9999 0,2435 €
10000 + 0,2295 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

132,35 €

500 x 0,2647 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Braun
Innengewindelänge 10.0 mm
Form Abstandhalter Hexagonal
Besondere Merkmale Glasfaserverstärkt
Kompatible Gewindegrößen (alle) M2.5
Abstandhalterlänge 20.0 mm
Hauptmaterial Polyamid 6 + 25 % glasfaserverstärkt
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-0
Typ Female-Female Threaded Standoff
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns