Menü Suche

Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M4 30.0 mm

Dieses runde Abstandhalter mit Gewinde besteht aus 25 % glasfaserverstärktem Nylon für zusätzliche Festigkeit in Anwendungen mit hoher Belastung.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10168776

Alte Essentra-Artikelnummer:

RTSN-M4-30-7-1

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 + 0,3421 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

171,05 €

500 x 0,3421 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Black
Form Abstandhalter Rund
Besondere Merkmale Glasfaserverstärkt
Hauptmaterial Polyamid 6 + 25 % glasfaserverstärkt
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 HB
Typ Round Threaded Spacer
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns