Menü Suche

Schnappverschluss-Halterung 4.0 mm PA UL94 V-2 Natur

CBPSW015A hat eine flache Auflage auf einer Seite und einen Spreizanker mit Sperre auf der anderen Seite. It is made from Natural Nylon 6/6 and is compatible with circuit boards up to thick. Die Länge des Abstandhalters beträgt 4,0 mm | 0,157 Zoll.
Artikelnr:

CBPSW015A

1596 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
200 - 1999 0,2637 €
2000 - 19999 0,1256 €
20000 + 0,0878 €
Verpackungseinheit (VPE): 2000

Bestelleinheit: VPE 200

Gesamtpreis:

52,74 €

200 x 0,2637 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natural
Befestigungstyp Bohrung A Flache Auflagenbefestigung
Befestigungstyp Bohrung B Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
Flanschdurchmesser 6.0 mm
Bohrungsdurchmesser B 3.5 mm
Plattenstärkenbereich B 1.2 - 1.7 mm
Abstandhalterlänge 4.0 mm
Hauptmaterial Nylon 6/6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Ausführung 2
Typ Wide Base Push Spacers
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns