Menü Suche

Schnappverschluss-Halterung 5.5 mm PA UL94 V-2 Natur

CBPSW030A hat eine flache Auflage auf einer Seite und einen Spreizanker mit Sperre auf der anderen Seite. Sie besteht aus Nylon 6/6, natur und ist mit Leiterplatten mit einer Stärke von bis zu kompatibel. Die Länge des Abstandhalters beträgt 5,5 mm | 0,217 Zoll.
Artikelnr:

CBPSW030A

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
2000 - 19999 0,1315 €
20000 + 0,0924 €
Verpackungseinheit (VPE): 2000

Bestelleinheit: VPE 2000

Gesamtpreis:

263,00 €

2000 x 0,1315 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natural
Befestigungstyp Bohrung A Flache Auflagenbefestigung
Befestigungstyp Bohrung B Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
Flanschdurchmesser 6.0 mm
Bohrungsdurchmesser B 3.5 mm
Plattenstärkenbereich B 1.2 - 1.7 mm
Abstandhalterlänge 5.5 mm
Hauptmaterial Nylon 6/6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Ausführung 1
Typ Wide Base Push Spacers
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns