Menü Suche

Schnappverschluss-Halterung 7.0 mm PA UL94 V-0 Natur

Robustes Zwischenstück, das mit einem Einrast-Clip mit breitem Unterteil für zusätzliche Stabilität und eine flache Auflage ausgestattet ist. Perfekt für Bretter, die nicht fixiert werden müssen, oder für größere Bretter, die eine zusätzliche Abstützung benötigen.
Artikelnr:

PSE-7M-19

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,1725 €
5000 - 9999 0,1604 €
10000 + 0,1509 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

172,50 €

1000 x 0,1725 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natural
Befestigungstyp Bohrung A Flache Auflagenbefestigung
Befestigungstyp Bohrung B Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
Flanschdurchmesser 6.0 mm
Plattenstärkenbereich B 0.8 - 1.6 mm
Abstandhalterlänge 7.0 mm
Hauptmaterial Nylon 6/6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-0
Ausführung 3
Typ Steckbarer Abstandhalter
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns