Menü Suche

Abstandhalter zum Einrasten

Auf Lager

Diese Abstandhalter zum Einrasten wurden für stark beladene Leiterplatten entwickelt. An der Platte ist kein Durchgangsloch erforderlich, was den einfachen Zugang zur Platte ermöglicht. Diese Halter verfügen über einen geflanschten Sockel für mehr Stabilität.

Seriennummer: SR6431

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
55 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Bohrungsdurchmesser B Plattenstärkenbereich B Abstandhalterlänge Kaufen
0,2501 € - 0,286 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
0,3012 € - 0,3261 € 5587 Auf Lager
2.5 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,3012 € - 0,3261 € 998 Auf Lager
2.5 mm
1.6 mm
7.9 mm
0,3012 € - 0,3261 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.5 mm
1.6 mm
11.1 mm
0,3012 € - 0,3261 € 2988 Auf Lager
2.5 mm
1.6 mm
14.3 mm
0,1906 € - 0,3551 € 1165 Auf Lager
2.0 mm
1.6 mm
2.5 mm
0,1962 € - 0,362 € 18 Auf Lager
2.0 mm
1.6 mm
3.0 mm
0,2003 € - 0,228 € 2542 Auf Lager
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
0,2501 € - 0,286 € 8031 Auf Lager
2.5 mm
1.6 mm
3.2 mm
0,3012 € - 0,3261 € 72117 Auf Lager
2.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,3012 € - 0,3261 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.5 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,3012 € - 0,3261 € 9057 Auf Lager
2.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,1879 € - 0,3454 € 7816 Auf Lager
2.0 mm
1.6 mm
1.5 mm
0,1691 € - 0,3107 € 4400 Auf Lager
2.0 mm
1.6 mm
2.0 mm
0,1962 € - 0,362 € 9771 Auf Lager
2.0 mm
1.6 mm
3.5 mm
  • von 3
Schnappverschluss-Halterung 1.6 mm PA UL94 V-0 Natur

PST-1-19

Preisbereich
0,286 € - 0,2501 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Flache Auflagenbefestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Flanschdurchmesser
    4.4 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    2.5 mm
Schnappverschluss-Halterung 4.8 mm PA UL94 V-0 Natur

PST-3-19

Preisbereich
0,3261 € - 0,3012 €

Lagerbestände
5587 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Flache Auflagenbefestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Flanschdurchmesser
    4.4 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    2.5 mm
Schnappverschluss-Halterung 7.9 mm PA UL94 V-0 Natur

PST-5-19

Preisbereich
0,3261 € - 0,3012 €

Lagerbestände
998 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Flache Auflagenbefestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Flanschdurchmesser
    4.4 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    2.5 mm
Schnappverschluss-Halterung 11.1 mm PA UL94 V-0 Natur

PST-7-19

Preisbereich
0,3261 € - 0,3012 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Flache Auflagenbefestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Flanschdurchmesser
    4.4 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    2.5 mm
Schnappverschluss-Halterung 14.3 mm PA UL94 V-0 Natur

PST-9-19

Preisbereich
0,3261 € - 0,3012 €

Lagerbestände
2988 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Flache Auflagenbefestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Flanschdurchmesser
    4.4 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    2.5 mm
Schnappverschluss-Halterung 2.5 mm PA UL94 V-2 Natur

100620200002

Preisbereich
0,3551 € - 0,1906 €

Lagerbestände
1165 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Flache Auflagenbefestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Flanschdurchmesser
    4.8 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    2.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 3.0 mm PA UL94 V-2 Natur

100620600002

Preisbereich
0,362 € - 0,1962 €

Lagerbestände
18 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Flache Auflagenbefestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Flanschdurchmesser
    4.2 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    2.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 1.6 mm PA UL94 V-2 Natur

PST-1-01

Preisbereich
0,228 € - 0,2003 €

Lagerbestände
2542 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Flache Auflagenbefestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Flanschdurchmesser
    4.4 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    2.5 mm
Schnappverschluss-Halterung 3.2 mm PA UL94 V-0 Natur

PST-2-19

Preisbereich
0,286 € - 0,2501 €

Lagerbestände
8031 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Flache Auflagenbefestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Flanschdurchmesser
    4.4 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    2.5 mm
Schnappverschluss-Halterung 6.4 mm PA UL94 V-0 Natur

PST-4-19

Preisbereich
0,3261 € - 0,3012 €

Lagerbestände
72117 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Flache Auflagenbefestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Flanschdurchmesser
    4.4 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    2.5 mm
Schnappverschluss-Halterung 9.5 mm PA UL94 V-0 Natur

PST-6-19

Preisbereich
0,3261 € - 0,3012 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Flache Auflagenbefestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Flanschdurchmesser
    4.4 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    2.5 mm
Schnappverschluss-Halterung 12.7 mm PA UL94 V-0 Natur

PST-8-19

Preisbereich
0,3261 € - 0,3012 €

Lagerbestände
9057 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Flache Auflagenbefestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Flanschdurchmesser
    4.4 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    2.5 mm
Schnappverschluss-Halterung 1.5 mm PA UL94 V-2 Natur

100620000002

Preisbereich
0,3454 € - 0,1879 €

Lagerbestände
7816 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Flache Auflagenbefestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Flanschdurchmesser
    4.8 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    2.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 2.0 mm PA UL94 V-2 Natur

100620400002

Preisbereich
0,3107 € - 0,1691 €

Lagerbestände
4400 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Flache Auflagenbefestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Flanschdurchmesser
    4.2 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    2.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 3.5 mm PA UL94 V-2 Natur

100620800002

Preisbereich
0,362 € - 0,1962 €

Lagerbestände
9771 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Flache Auflagenbefestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Flanschdurchmesser
    4.8 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    2.0 mm