Menü Suche

Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M3 12.0 mm

Abstandhalter mit Außen-/Innengewinde aus Polyamid zum Trennen von Komponenten in Ihrer Baugruppe. Nicht leitendes Material sorgt für Isolierung gegen elektrische Störungen. Kombinieren Sie unsere Auswahl an Unterlegscheiben, Schrauben und Muttern für eine Komplettlösung.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10132579

Alte Essentra-Artikelnummer:

305312059902

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 99 0,8772 €
100 - 499 0,8608 €
500 - 499 0,673 €
500 - 999 0,6604 €
1000 - 999 0,5392 €
1000 + 0,5292 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

86,08 €

100 x 0,8608 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Black
Hauptmaterial Polyamid 6.6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns