Menü Suche

Schraubhalterung mit Gewinde 18.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

Dieser Abstandshalter mit Bajonettverschluss mit Sperre hat einen gerippten Körper und ein unteres Innengewinde zum Einschrauben in eine Grundplatte oder eine Platte. Dieser Artikel ist aus Material mit der Klassifizierung UL94-V2 hergestellt.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10370414

Alte Essentra-Artikelnummer:

310318659902

100 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 99 0,3799 €
100 - 499 0,9133 €
500 - 999 0,7005 €
1000 - 999 0,5623 €
1000 + 0,3419 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

91,33 €

100 x 0,9133 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Bohrungsdurchmesser 4.0 mm
Verschlusskopf Höhe A 9.5 mm
Befestigungstyp Bohrung A Schnappverschluss-Befestigung
Befestigungstyp Bohrung B Befestigung mit Innengewinde
Farbe Black
Hauptmaterial Nylon 6/6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 HB
Besondere Merkmale Mit Gewinde
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns