Menü Suche

Schnappverschluss-Halterung 31.8 mm PA UL94 V-0 Natur

Dieser Leiterplattenabstandhalter hat einen gerippten Körper und einen gebrauchsfertigen Gewindeboden zur Befestigung mit einer Mutter auf einer Grundplatte oder einem Paneel. Er hat einen verriegelnden Bajonettverschluss zur Sicherung einer Leiterplatte. Er ist aus UL94 V-0 gelistetem Material hergestellt.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10556979

Alte Essentra-Artikelnummer:

CBS-TM-20-19

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 999 0,0626 €
1000 - 9999 0,0614 €
10000 - 9999 0,0581 €
10000 + 0,057 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

61,40 €

1000 x 0,0614 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Bohrungsdurchmesser 4.0 mm
Verschlusskopf Höhe A 10.2 mm
Befestigungstyp Bohrung A Nicht verriegelnde Befestigung
Befestigungstyp Bohrung B Befestigung mit Außengewinde
Farbe Natural
Hauptmaterial Nylon 6/6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-0
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns