Menü Suche

Schraubhalterung mit Gewinde 45.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

This locking bayonet nose spacer has a ribbed body and a bottom female thread for screwing into a base board or panel. This item is manufactured with material rated UL94-HB.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10174616

Alte Essentra-Artikelnummer:

TCBN-T1-M3-8-45

1000 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 - 499 0,3928 €
500 - 4999 0,3855 €
5000 - 4999 0,3731 €
5000 + 0,3661 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

192,75 €

500 x 0,3855 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Verschlusskopf Höhe A 9.5 mm
Befestigungstyp Bohrung A Schnappverschluss-Befestigung
Befestigungstyp Bohrung B Befestigung mit Innengewinde
Farbe Black
Hauptmaterial Nylon 6/6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 HB
Besondere Merkmale Mit Gewinde
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns