Menü Suche

Anschraubbarer Abstandhalter 9.5 mm #6 UL94 V-2

Diese Bajonett-Nasenstütze hat einen verstärkten Körper und wird mit einer 3,5-mm-Selbstklebeschraube fixiert. Dieser Artikel ist aus Material mit der Klassifizierung UL94-V2 hergestellt.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10035672

Alte Essentra-Artikelnummer:

TCBS-6-01

3720 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 999 0,1508 €
1000 - 4999 0,148 €
5000 - 4999 0,1357 €
5000 - 9999 0,1332 €
10000 - 9999 0,1221 €
10000 + 0,1198 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

148,00 €

1000 x 0,148 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Bohrungsdurchmesser 4.0 mm
Verschlusskopf Höhe A 10.2 mm
Befestigungstyp Bohrung A Schnappverschluss-Befestigung
Befestigungstyp Bohrung B Befestigung mit Innengewinde
Farbe Natural
Hauptmaterial Nylon 6/6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Besondere Merkmale Selbstschneidende Schraube
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns