Menü Suche

All-Round-Flanschdeckel

Auf Lager

Flanschabdeckungen sind ideal für den Schutz von innenbeschichteten Flanschen und bieten einen umfassenden Flanschschutz. Universell kompatibel mit einer breiten Palette von Flanschtypen, einschließlich ANSI B 16,5, DIN 2631-2635 und BS 4504.All-Round-Flanschdeckel eignen sich ideal zum Schutz von innenbeschichteten Flanschen und bieten vollumfänglichen Flanschschutz.Geeignet für alle Arten von Flanschflächen und Bolzenlöchern.Flexibel, langlebig und leicht zu montieren. Material: PE Farbe: Gelb Seriennummer: SR1353

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
151 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d Rohr-Nenngröße h Druckstufenklasse Kaufen
31,2723 € - 46,9015 € 101 Auf Lager
596.9 mm
16"
36.6 mm
150
13,8888 € - 16,9752 € 1200 Auf Lager
320.0 mm
DN 200
17.0 mm
6
15,7277 € - 23,6126 € 2 Auf Lager
445.0 mm
DN 300
22.0 mm
10
4,4353 € - 26,5836 € 41 Auf Lager
150.0 mm
DN 40
13.0 mm
16
9,476 € - 56,8703 € 85 Auf Lager
270.0 mm
DN 125
23.0 mm
40
6,8007 € - 7,8145 € 136 Auf Lager
273.1 mm
4"
38.1 mm
600
9,5605 € - 10,9967 € 76 Auf Lager
355.6 mm
6"
47.8 mm
600
30,0192 € - 45,0288 € 36 Auf Lager
558.8 mm
12"
66.5 mm
600
10231845 9,6872 € - 58,0249 € 5 Auf Lager
285.0 mm
DN 150
19.0 mm
16
6,9415 € - 41,6777 € 498 Auf Lager
210.0 mm
DN 100
13.0 mm
6
6,491 € - 7,4484 € 462 Auf Lager
254.0 mm
4"
31.7 mm
300
53,829 € - 80,7646 € 2 Auf Lager
743.0 mm
18"
82.6 mm
600
63,9246 € - 95,9009 € 13 Auf Lager
930.0 mm
24"
98.0 mm
600
8,603 € - 9,7858 € 4 Auf Lager
330.2 mm
5"
44.5 mm
600
27,6537 € - 41,4806 € 9 Auf Lager
520.0 mm
DN 350
26.0 mm
16
5,3927 € - 6,1249 € 79 Auf Lager
215.9 mm
3 1/2"
23.9 mm
150
2,5203 € - 15,094 € 179 Auf Lager
90.0 mm
DN 10
14.0 mm
40
10,8981 € - 16,3613 € 158 Auf Lager
360.0 mm
DN 200
27.0 mm
25
14,8265 € - 23,4296 € 40 Auf Lager
425.0 mm
DN 250
29.0 mm
25
2,3514 € - 2,6752 € 120 Auf Lager
98.6 mm
3/4"
12.7 mm
150
  • von 8
Flanschabdeckung 596.9 mm 36.6 mm PE Gelb

10231685

Preisbereich
46,9015 € - 31,2723 €

Lagerbestände
101 Auf Lager
Merkmale
  • d
    596.9 mm
  • h
    36.6 mm
  • Rohr-Nenngröße
    16"
  • Druckstufenklasse
    150
  • Standard
    ANSI
Flanschabdeckung 320.0 mm 17.0 mm PE Gelb

10231852

Preisbereich
16,9752 € - 13,8888 €

Lagerbestände
1200 Auf Lager
Merkmale
  • d
    320.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 200
  • Druckstufenklasse
    6
  • Standard
    DIN
Flanschabdeckung 445.0 mm 22.0 mm PE Gelb

10231883

Preisbereich
23,6126 € - 15,7277 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • d
    445.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 300
  • Druckstufenklasse
    10
  • Standard
    DIN
Flanschabdeckung 150.0 mm 13.0 mm PE Gelb

10232675

Preisbereich
26,5836 € - 4,4353 €

Lagerbestände
41 Auf Lager
Merkmale
  • d
    150.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 40
  • Druckstufenklasse
    16
  • Standard
    DIN
Flanschabdeckung 270.0 mm 23.0 mm PE Gelb

10232767

Preisbereich
56,8703 € - 9,476 €

Lagerbestände
85 Auf Lager
Merkmale
  • d
    270.0 mm
  • h
    23.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 125
  • Druckstufenklasse
    40
  • Standard
    DIN
Flanschabdeckung 273.1 mm 38.1 mm PE Gelb

10232842

Preisbereich
7,8145 € - 6,8007 €

Lagerbestände
136 Auf Lager
Merkmale
  • d
    273.1 mm
  • h
    38.1 mm
  • Rohr-Nenngröße
    4"
  • Druckstufenklasse
    600
  • Standard
    ANSI
Flanschabdeckung 355.6 mm 47.8 mm PE Gelb

10232880

Preisbereich
10,9967 € - 9,5605 €

Lagerbestände
76 Auf Lager
Merkmale
  • d
    355.6 mm
  • h
    47.8 mm
  • Rohr-Nenngröße
    6"
  • Druckstufenklasse
    600
  • Standard
    ANSI
Flanschabdeckung 558.8 mm 66.5 mm PE Gelb

10233290

Preisbereich
45,0288 € - 30,0192 €

Lagerbestände
36 Auf Lager
Merkmale
  • d
    558.8 mm
  • h
    66.5 mm
  • Rohr-Nenngröße
    12"
  • Druckstufenklasse
    600
  • Standard
    ANSI
Flanschabdeckung 285.0 mm 19.0 mm PE Gelb

10231845

Preisbereich
58,0249 € - 9,6872 €

Lagerbestände
5 Auf Lager
Merkmale
  • d
    285.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 150
  • Druckstufenklasse
    16
  • Standard
    DIN
Flanschabdeckung 210.0 mm 13.0 mm PE Gelb

10232729

Preisbereich
41,6777 € - 6,9415 €

Lagerbestände
498 Auf Lager
Merkmale
  • d
    210.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 100
  • Druckstufenklasse
    6
  • Standard
    DIN
Flanschabdeckung 254.0 mm 31.7 mm PE Gelb

10231593

Preisbereich
7,4484 € - 6,491 €

Lagerbestände
462 Auf Lager
Merkmale
  • d
    254.0 mm
  • h
    31.7 mm
  • Rohr-Nenngröße
    4"
  • Druckstufenklasse
    300
  • Standard
    ANSI
Flanschabdeckung 743.0 mm 82.6 mm PE Gelb

10239063

Preisbereich
80,7646 € - 53,829 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • d
    743.0 mm
  • h
    82.6 mm
  • Rohr-Nenngröße
    18"
  • Druckstufenklasse
    600
  • Standard
    ANSI
Flanschabdeckung 930.0 mm 98.0 mm PE Gelb

10239100

Preisbereich
95,9009 € - 63,9246 €

Lagerbestände
13 Auf Lager
Merkmale
  • d
    930.0 mm
  • h
    98.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    24"
  • Druckstufenklasse
    600
  • Standard
    ANSI
Flanschabdeckung 330.2 mm 44.5 mm PE Gelb

10239025

Preisbereich
9,7858 € - 8,603 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • d
    330.2 mm
  • h
    44.5 mm
  • Rohr-Nenngröße
    5"
  • Druckstufenklasse
    600
  • Standard
    ANSI
Flanschabdeckung 520.0 mm 26.0 mm PE Gelb

10239261

Preisbereich
41,4806 € - 27,6537 €

Lagerbestände
9 Auf Lager
Merkmale
  • d
    520.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 350
  • Druckstufenklasse
    16
  • Standard
    DIN
Flanschabdeckung 215.9 mm 23.9 mm PE Gelb

10238981

Preisbereich
6,1249 € - 5,3927 €

Lagerbestände
79 Auf Lager
Merkmale
  • d
    215.9 mm
  • h
    23.9 mm
  • Rohr-Nenngröße
    3 1/2"
  • Druckstufenklasse
    150
  • Standard
    ANSI
Flanschabdeckung 90.0 mm 14.0 mm PE Gelb

10239148

Preisbereich
15,094 € - 2,5203 €

Lagerbestände
179 Auf Lager
Merkmale
  • d
    90.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 10
  • Druckstufenklasse
    40
  • Standard
    DIN
Flanschabdeckung 360.0 mm 27.0 mm PE Gelb

10239186

Preisbereich
16,3613 € - 10,8981 €

Lagerbestände
158 Auf Lager
Merkmale
  • d
    360.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 200
  • Druckstufenklasse
    25
  • Standard
    DIN
Flanschabdeckung 425.0 mm 29.0 mm PE Gelb

10239223

Preisbereich
23,4296 € - 14,8265 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • d
    425.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 250
  • Druckstufenklasse
    25
  • Standard
    DIN
Flanschabdeckung 98.6 mm 12.7 mm PE Gelb

10231562

Preisbereich
2,6752 € - 2,3514 €

Lagerbestände
120 Auf Lager
Merkmale
  • d
    98.6 mm
  • h
    12.7 mm
  • Rohr-Nenngröße
    3/4"
  • Druckstufenklasse
    150
  • Standard
    ANSI