Menü Suche

Isolierunterlegscheibe 18.2 mm 36.0 mm 6.0 mm PA

Shoulder washer made from natural Polyamide. It is ideal for insulation against moisture and electricity. It reduces friction and wear, preventing damage. It is a widely used as bumpers, guides and spacers and help prevent dirt and moisture ingress. Material UL flame rated.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10117118

Alte Essentra-Artikelnummer:

018180100001

6268 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
250 - 499 0,3435 €
500 - 999 0,3224 €
1000 + 0,2478 €
Verpackungseinheit (VPE): 250

Bestelleinheit: VPE 250

Gesamtpreis:

85,88 €

250 x 0,3435 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Höhe Unterteil 3.0 mm
Außendurchmesser Unterteil 21.6 mm
Flanschhöhe 3.0 mm
Flanschaußendurchmesser 36.0 mm
Innendurchmesser 18.2 mm
Farbe Natural
Unterlegscheibentyp Isolierhülse
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns