Menü Suche

Senkkopf-Isolierunterlegscheibe 10.2 mm 22.5 mm PA

Natural nylon insulation sleeve, suitable for high temperature applications.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10065884

Alte Essentra-Artikelnummer:

083100500001

1956 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 - 999 0,3041 €
1000 + 0,2337 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

152,05 €

500 x 0,3041 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Höhe Unterteil 5.3 mm
Außendurchmesser Unterteil 12.4 mm
Flanschhöhe 5.0 mm
Flanschaußendurchmesser 22.5 mm
Innendurchmesser 10.2 mm
Farbe Natural
Unterlegscheibentyp Isolierhülse
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns