Menü Suche

Ansatzscheibe 10.4 mm 19.0 mm 2.0 mm PA

Shoulder washer made from natural Polyamide. It is ideal for insulation against moisture and electricity. It reduces friction and wear, preventing damage. It is a widely used as bumpers, guides and spacers and help prevent dirt and moisture ingress. Material UL flame rated.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10072844

Alte Essentra-Artikelnummer:

1094140000VR

7683 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 9999 0,1777 €
10000 + 0,1558 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

177,70 €

1000 x 0,1777 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Höhe Unterteil 5.0 mm
Außendurchmesser Unterteil 13.0 mm
Flanschhöhe 2.0 mm
Flanschaußendurchmesser 19.0 mm
Innendurchmesser 10.4 mm
Farbe Natural
Unterlegscheibentyp Unterlegscheibe mit Lenkgummi
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns